Лінійка
PowerLogic P3
Цифровий пристрій релейного захисту для розподільчих мереж 6-35 кВ РЗіА PowerLogic P3 мають широкі цифрові можливості та захисні функції для електрообладнання середньої напруги. Поряд зі зручністю експлуатації, новинка забезпечує високий рівень операційної ефективності, з точки зору економії часу для виробників електророзподільних пристроїв, а також з точки зору щоденного обслуговування завдяки універсальності застосування пристроїв РЗіА.Частина серії PowerLogic™Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Серія Sepam 40
Захист по струму і напрузі для застосувань середньої складності Захист по струму і напрузі для будь-яких розподільних мережЧастина серії PowerLogic™Переглянути продукти Sepam серії 80
Пристрої захисту для застосувань високої складності Захист по струму і напрузі для будь-яких розподільних мережЧастина серії PowerLogic™Переглянути продукти Серія Sepam 60
Багатофункційний захист для розподільчих мереж Забезпечте захист вашої системи енергопостачання за допомогою повнофункціональних захисних реле серії Sepam 60Частина серії PowerLogic™Переглянути продукти MiCOM P34x
Універсальний захист генератора Надійний захист невеликих, середніх і великих генераторівЧастина серії PowerLogic™Переглянути відомості