Лінійка
Easy Rack PDU
Забезпечте безперебійне електроживлення ІТ-систем за допомогою комплексного портфеля розподільних пристроїв APC Easy Rack Power Distribution Units Стійкові БРЖ APC Easy Rack PDU - це надійні, доступні, безпечні, прості в установці та експлуатації пристрої. Ця лінійка пропонує базові, вимірювальні та комутовані стійкові БРЖ з різноманітними конфігураціями та можливостями налаштування для сумісності з вашими ІТ-середовищами - від мережевих шаф до центрів обробки даних.Переглянути відомості Базові стійкові БРЖ Easy
Базові стійкові БРЖ Easy (Easy Basic PDU ) – це надійні стійкові блоки розподілу живлення (БРЖ), які є більшим, ніж лише блок розеток для серверної або мережевої стійки. Надійниі, прості у використанні та високоефективні БРЖ.Переглянути продукти Вимірювальні стійкові БРЖ Easy
Вимірювальні стійкові блоки розподілу живлення Easy Metered (Rack PDU) забезпечують віддалений моніторинг у реальному часі енергоспоживання підключених навантажень, більше функцій, ніж звичайний БРЖ. Не проґавте незаплановане перенавантаженняПереглянути продукти Комутовані стійкові БРЖ Easy
Комутовані стійкові блоки розподілу живлення (БРЖ) Easy забезпечують вмикання/вимкнення розеток, розширене керування живленням, моніторинг навантаження, більше функцій, ніж у розподілювача живлення. Забезпечення контролю над вашим стійковим ІТ-обладнаннямПереглянути продукти NetShelter Rack PDU Advanced
Інтелектуальні блоки розподілу живлення в стійку (БРЖ). До 50% більше потужності, вдвічі більше розеток, конструкція комбінованих розеток 4-в-1 для швидкого, гнучкого розгортання в сучасних ЦОД. Максимальна щільність, швидкість розгортання та доступність у середовищі центрів обробки даних з найкращими у своєму класі інтелектуальними блоками розподілу живлення в стійку (БРЖ) з до 50% більшою потужністю, вдвічі більшою кількістю розеток і конструкцією комбінованих розеток 4-в-1 для швидкого й гнучкого розгортання в сучасних центрах обробки даних.Переглянути продукти Комутовані стійкові БРЖ NetShelter
Комутовані стійкові БРЖ забезпечують розширене керування навантаженням, циклічне ввімкнення/вимкнення на рівні розетки, відкладене послідовне увімкнення й керування використанням розеток. Візьміть ІТ-устаткування у стояках під свій контрольПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Стійкові БРЖ NetShelter, вимірювання на рівні розеток
Стійкові БРЖ із вимірюванням на рівні розеток здійснюють дистанційний моніторинг у реальному часі для розширеного керування енергоспоживанням ЦОДу. Світовий лідер у виробництві засобів розподілу живлення тепер пропонує технологію вимірювання за розетками!Переглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Вимірювальні стоякові БРЖ NetShelter
Вимірювальні стоякові БРЖ забезпечують дистанційний моніторинг споживаної потужності в реальному часі. Налаштовувані сигнали сповіщають про можливі перевантаження до збоїв у IT-середовищі. Не проґавте незаплановане перенавантаженняПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Базові блоки розподілу живлення (БРЖ) NetShelter
NetShelter Basic Rack PDUs - Надійний розподіл живлення Найкраща пропозиція для простого розподілу живленняПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Мережні шнури для ІТ-середовища NetShelter
Широкий асортимент мережних шнурів для різноманітного ІТ-устаткування. Мережні шнури IEC із фіксацією для ІТ-середовищаПереглянути продукти Запустити засіб вибору продукту Приладдя для стійкових БРЖ
Фіксатори з'єднань і комплекти кронштейнів для установки блоків розеток у вертикальному положенні завершують асортимент рішень розподілу живлення для монтажних шаф Приладдя може працювати з великою кількістю стояків і фіксаторів з’єднань різних виробників для забезпечення сумісності зі стояками й шафами NetShelter.Переглянути продукти Комплекти інтеграції керованих служб
Спрощена інтеграція інструментів віддаленого моніторингу через SNMP. Кабелі для керування та підтримки вашого Smart-UPSПереглянути відомості