Лінійка
Глобальне розгортання
Інтелектуальний та ефективний захист електроживлення з можливістю розгортання в різних регіонах. Трансконтинентальні рішення для розгортання в усьому світі.Переглянути продукти Понижувальний трансформатор
Понижувальний трансформатор перетворить висока вихідна напруга (~208 В або ~200 В) у низьке (~120 В або ~100 В) для апаратури, розрахованої на низьковольтне живлення. Мережні шнури IEC із фіксацією для ІТ-середовищаПереглянути продукти Промислове ДБЖ
Перевірений захист електроживлення для систем керування й роботи в агресивному середовищі. Надійний захист для керування промисловими процесами.Переглянути продукти Судноплавство
Системи захисту електроживлення з високим рівнем готовності в захищеному виконанні для суден та інших видів транспорту. Захищені рішення для складних умовПереглянути продукти