Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Giải quyết hai ưu tiên hàng đầu về cơ sở hạ tầng CNTT bằng hệ thống bảo mật NMC của EcoStruxure IT

06/05/2024

Giải quyết hai ưu tiên hàng đầu về cơ sở hạ tầng CNTT là khả năng trực quan hóa dữ liệu thông tin và bảo mật mạng với hệ thống thẻ giám sát  & quản lý bảo mật NMC của EcoStruxure IT.

Khi nói đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phân tán kết hợp của khách hàng và những ưu tiên của họ, chúng tôi biết rằng tính năng giám sát và trực quan hóa dữ liệu rất quan trọng bên cạnh việc bảo mật thông tin.

Làm sao chúng ta biết được điều đó?

Trong 18 tháng qua, chúng tôi đã tìm hiểu mối quan tâm của khách hàng và tập trung vào các xu hướng phát triển của DCIM 3.0 (Quản lý cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu 3.0) để phát triển các giải pháp và tính năng nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng linh hoạt, bảo mật và bền vững hơn.

Chúng tôi đang giúp khách hàng đối mặt với những thách thức của hạ tầng IT phức tạp, bất kể là đặt tại chỗ (on-prem), ở các trung tâm trung gian (colocation facilities) hay tại các điểm xử lý dữ liệu phân tán. Và chúng tôi tiếp tục thành công đó với Hệ thống Thẻ Quản lý Mạng An toàn (SNS) dành cho EcoStruxure IT, được tạo riêng để giải quyết hai ưu tiên song song về khả năng trực quan hóa thông tin và bảo mật mạng cho toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn.

Khi chúng ta nói về giám sát từ xa, thực chất chúng ta đang nói về khả năng trực quan hóa dữ liệu. Khả năng này rất quan trọng bởi vì nếu thiếu nó, bạn có nguy cơ gặp phải các sự cố bất ngờ và thời gian ngừng hoạt động.

Thẻ Giám sát & Quản lý Hệ thống (NMC) là một thành phần then chốt của tính năng trực quan hóa dữ liệu. NMC được tích hợp sẵn trên hầu hết các thiết bị UPS (Bộ nguồn điện dự phòng) và PDU (Thiết bị phân phối nguồn) của chúng tôi.

Khi nói đến phần mềm nhúng kết nối các thiết bị nguồn và làm mát với mạng, tính bảo mật là điều cần thiết. NMC cung cấp một ứng dụng quản lý hiện đại và một loạt các giao thức cho kết nối từ xa. Bạn có thể kết nối NMC với Hệ thống Quản lý Tòa nhà, các công cụ EcoStruxure IT và nhiều hơn nữa.

Bằng cách lắp đặt NMC trên tất cả các thiết bị, các chức năng giám sát, quản lý và theo dõi toàn bộ cơ sở hạ tầng sẽ được kích hoạt bất kể bạn đang ở đâu, bất cứ lúc nào, đồng thời mang lại khả năng phòng ngừa sự cốtăng cường khả năng bảo mật.

Bề mặt tấn công an ninh mạng ngày càng gia tăng

Một cuộc khảo sát gần đây của Allianz tiết lộ rằng nỗi lo ngại lớn nhất của các tổ chức, thậm chí còn hơn cả khủng hoảng năng lượng hay thảm họa thiên nhiên, chính là các tấn công mạng. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Trong năm 2023, chi phí trung bình của một vụ rò rỉ dữ liệu/lỗ hổng bảo mật là 4,45 triệu USD, và tổng thiệt hại của những cuộc tấn công mạng lên tới 8 nghìn tỷ USD vào năm 2023. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 10,5 nghìn tỷ USD vào năm 2025.

Mặc dù nỗi lo ngại về an ninh mạng không phải là điều mới, nhưng điều mới ở đây là sự gia tăng các cuộc tấn công vào phần mềm bị bỏ qua. Chính vì lẽ đó, bề mặt tấn công mạng đã mở rộng sang phần mềm, trong khi các chuyên gia bảo mật cho rằng quá nhiều tổ chức đang gặp khó khăn trong việc cập nhật tình trạng phần mềm của họ. Các tổ chức không phải lúc nào cũng biết hoặc cập nhật kịp thời các phiên bản mới hoặc các bản vá, do đó, chúng bị lỗi thời và dễ bị tấn công.

Chứng nhận IEC được cấp bởi TUVRheinland

Giải pháp NMC là giải pháp độc quyền của chúng tôi được chứng nhận độc lập bởi TÜV Rheinland - công ty cung cấp dịch vụ kiểm tra hàng đầu thế giới. Chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch. Giấy chứng nhận IEC 62443-4-2 đã đăng công bố trên trang web của tập doàn và có thể tải về.

Chứng nhận IEC của chúng tôi mang nhiều ý nghĩa:

  • Quy trình phát triển sản phẩm an toàn: Schneider Electric áp dụng các quy trình phát triển an toàn, bao gồm viết code an toàn, rà soát thiết kế bảo mật và quản lý lỗ hổng. 
  • Kiểm thử nghiêm ngặt: Chúng tôi tiến hành kiểm thử nghiêm ngặt với việc quét lỗ hổng để đảm bảo tính bảo mật của sản phẩm. 
  • Cam kết lâu dài: Chứng nhận IEC không chỉ là một quá trình một lần. Chúng tôi phải tiếp tục trải qua quá trình chứng nhận lại khi các bản cập nhật mới được phát hành. Điều này đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể về thời gian, công sức và chi phí nghiên cứu phát triển, nhưng Schneider Electric sẵn sàng thực hiện. 

Những điểm này nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của Schneider Electric đối với việc bảo mật và đầu tư để đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất.

i77m6im11x-phpbelcep

Tận dụng những lợi ích của Hệ thống Bảo mật NMC

Chúng tôi thấu hiểu các nhu cầu của khách hàng. Các tùy chọn quản lý của chúng tôi tập trung vào việc giúp bạn vận hành dễ dàng hơn và hệ thống bảo mật NMC thực hiện chính xác điều đó bằng cách giảm thiểu nguy cơ bị tấn công, giảm độ phức tạp và công sức, đồng thời luôn tuân thủ theo quy trình.

  • Giảm thiểu nguy cơ tấn công: Hệ thống giúp giảm thiểu khả năng các thiết bị của bạn bị tấn công mạng.
  • Giảm thiểu phức tạp và công sức: Hệ thống giúp đơn giản hóa các quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian và công sức cho đội ngũ IT. 
  • Hỗ trợ tuân thủ: Hệ thống hỗ trợ tự động hóa các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định, giúp quá trình này diễn ra liên tục và nhất quán.

Nhờ những tính năng này, hệ thống bảo mật NMC sẽ giúp khách hàng vận hành hệ thống IT dễ dàng hơn, an toàn hơn và tuân thủ tốt hơn.

Nếu bạn đã sở hữu IT Expert hoặc Data Center Expert, gói đăng ký hệ thống bảo mật NMC của bạn đã được bao gồm cùng với các tính năng quản lý trung lập nhà cung cấp tiên tiến mà các công cụ này mang lại.

Tuân thủ an ninh mạng độc lập và quản lý phần mềm chủ động là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, bắt đầu từ tháng 4 năm 2024, tất cả các thiết bị UPS và PDU mới của Schneider Electric sẽ tặng kèm 01 năm sử dụng miễn phí gói hệ thống bảo mật NMC.

Đây mới chỉ là sự khởi đầu của một hành trình thú vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để mở rộng các tính năng của hệ thống bảo mật NMC trong suốt năm 2024. Hãy đón chờ những cập nhật mới!

Áp dụng Nền tảng chứng nhận Blockchain của Wiztrust

Từ ngày 2 tháng 10 năm 2019, để bảo mật giao tiếp, Schneider Electric chứng nhận nội dung của mình trên Wiztrust. Bạn có thể kiểm tra tính xác thực trên trang web Wiztrust.com đổi với giao tiếp của Công ty.
Xem thông cáo báo chí (pdf, 185 kb) Mở trong cửa sổ mới
Chia sẻ trang này: