Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Hình ảnh của C-Bus Windows Driver V3.2

C-Bus Windows Driver V3.2

The C-Bus Driver Software is designed for use by Software Developers when creating software products that need to talk to C-Bus. This driver is built from an internally developed driver that is used for a number of our C-Bus products ( for example, touchscreens, telephone interface).

Ngày: 30 thg 4 2021 | Loại: Phần mềm được phát hành
Các ngôn ngữ: English | Phiên bản: V3.2
Hệ điều hành: Windows 10, Windows 7, Windows 8
Tài liệu tham khảo: C-BusWindowsDriver-V3.2

Tập tin

Tên thư mục
CBM-Win_2_2.pdf
setup.exe