Resistive Load: AC-1 8A, 250V conforming to IEC 60947-4-1
Inductive Load: DC-13 2A, 24V conforming to IEC 60947-5-1
Inductive Load: AC-15 3A, 250V conforming to IEC 60947-5-1
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
Resistive Load: AC-1 8A, 250V conforming to IEC 60947-4-1
Inductive Load: DC-13 2A, 24V conforming to IEC 60947-5-1
Inductive Load: AC-15 3A, 250V conforming to IEC 60947-5-1
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam








Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.