¿Qué ensambles de neutro sólido se utilizan con los interiores I-Line del HCP (no el de una sola fila HCP-SU)?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
Neutros sólidos para paneles HCP

Línea de productos:
Tableros

Entorno:
I-Line HCP

Causa:
Kit de piezas

Resolución:
Aluminio
Los interiores de 400A utilizan HCW4SN
Los interiores de 600A utilizan HCW6SN
Los interiores de 800A utilizan HCW8SN
Los interiores de 1200A utilizan HCW12SN

Cobre:
Los interiores de 400A utilizan 40517-426-51
Los interiores de 600A utilizan 40517-427-51
Los interiores de 800A utilizan 40517-428-51
Los interiores de 1200A utilizan 40517-121-51


Revisado el 27/4/04



CTA-ID: 2010050

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: