Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Easy Harmony Solid State Relays

Panel mounted solid state relay for electrical heating application

Một phần của Easy Series

Easy Harmony Solid State Relays range, single phase panel mounted SSR. Input range 4-32V DC, output range 24-480 V AC, 10A-125A.
Easy Harmony Solid State Relays Schneider Electric Panel mounted solid state relay for electrical heating application