Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Altivar Process ATV6100

Variable Speed Drives for medium voltage applications

Một phần của Altivar

Altivar Process ATV6100 features a compact design ideal for general-purpose applications, offering versatile performance. Ideal for diverse segments such as Water & Wastewater, Mining & Minerals, Energy & Chemical, and Power Generation, ATV6100 covers power ranges from 150 kW to 13500 kW and voltage from 2,3kV up to 11kV, providing optimal solutions for MV drive applications.
Altivar Process ATV6100 Schneider Electric Variable Speed Drives for medium voltage applications