Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
IEC 61850 Standard
Interoperability for Advanced Protection and Control Applications
IEC 61850 is the new international standard for communication in substations. It enables integration of all protection, control, measurement and monitoring functions and additionally provides the means for high-speed substation protection applications