Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

TransferPacT

All-in-one transfer switches up to 1600A, manual, remote or automatic

Một phần của PacT Series

Source changeover devices of switch-disconnector type (class PC), manual (MTSE) remote (RTSE) or automatic (ATSE), compliant with IEC 60947-6-1 standard
TransferPacT Schneider Electric All-in-one transfer switches up to 1600A, manual, remote or automatic