Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
TeSys LE
Enclosed direct-on-line and star-delta starters, for motors up to 80 A (37 kW / 400 V)
Một phần của TeSys
TeSys LE is a range of enclosed D.O.L motor starters and soft start starters up to 37 kW, that is simple to both use and install. These compact, ergonomically designed starters can be wall-mounted or installed for local control.