Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
TeSys LR9
Electronic thermal overload relays with build-in alarm function from 18,5 kW to 315 kW
Một phần của TeSys
TeSys LR9 is a complete range of electronic thermal overload relays from 0.1 to 360 A . Designed for TeSys D and F contactors ranges, they can be mounted directly under the contactors for advanced motor protection.