Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

SF

MV SF6 Circuit Breakers up to 40.5 kV

Một phần của PacT Series

An optimized design offering a large choice of lateral and frontal mechanism arrangements, especially well suitable for applications sensitives to over voltages, like capacitors banks or inductive loads such as motors and reactors.
SF Schneider Electric MV SF6 Circuit Breakers up to 40.5 kV