Dãy sản phẩm
TeSys Deca contactors
Contactors to control motors up to 150 A (75 kW / 400 V) TeSys D contactors and reversing contactors are available from 9 A to 150 A (inductive motor), and from 20 A to 200 A (resistive loads) in 3-pole and 4-pole versions.Một phần của TeSysXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm TeSys K contactors
Compact contactors to control motors up to 15 A (7.5 kW / 400 V) TeSys K is a compact contactor range with a wide variety of coil voltage and terminal connection options. The offer features specific versions for railway (TeSys S207) and electrodomestic (TeSys S335) applications.Một phần của TeSysXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm TeSys Giga contactors
Contactors to control motors up to 800 A (40 kW / 400V) or switch lines up to 1100A TBDMột phần của TeSysXem sản phẩm TeSys F
Contactors to control motors up to 1000 A (560 kW / 400 V) or resistive loads up to 2600 A TeSys F is a range of high current contactors from 115 A to 1000 A designed for AC-3 applications and from 200 A to 2600 A for AC-1 applicationsMột phần của TeSysXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm TeSys B
Bar contactors up to 900 kW -Một phần của TeSysXem sản phẩm TeSys k, d, SK (auxiliary contactors)
Auxiliary contactors -Một phần của TeSysXem sản phẩm TeSys GC, GY, GF
Modular contactors from 16 up to 100 A TeSys GC, GY, GF is a range of modular contactors and relays from 16 to 100 A designed for multiple applications in a variety of industries.Một phần của TeSysXem sản phẩm