Dãy sản phẩm
TeSys island
Digitally powered monitoring, control and protection of electrical motors up to 80 A (37 kW / 400 V) TeSys island is designed to switch, protect, and manage motors and other electrical loads up to 80 Amps in an electrical control panel.Một phần của TeSysXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm Tesys T
Motor management system TeSys T is a smart motor management system. When associated with a short circuit protection device and a contactor, the device provides full motor monitoring, control and protection for electrical motors.Một phần của TeSysXem sản phẩm TeSys Ultra
All-in-one motor starters up to 38 A (18.5 kW / 400 V) TeSys U is the most compact motor starter. It covers main motor applications (direct on line, reversers, drive protection) from 0 to 15 kW (0 to 32 A) ensuring a breaking capacity of 50 kA with total coordination (according to IEC 60947-6-2).Một phần của TeSysXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm TeSys LUTM
Controllers Tesys U up to 450 kW Tesys U controller up to 450 kWMột phần của TeSysXem sản phẩm