Dãy sản phẩm
Magelis XBT N, R, RT
Small panels Small panels (IA Basket)Một phần của HarmonyXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm Harmony ST6
Màn hình HMI cơ bản với chi phí phù hợp, màn hình độ phân giải cao 4 "W đến 15,6" W (tên gọi cũ của sản phẩm là Magelis ST6) Màn hình HMI mang lại trải nghiệm người dùng trực quan bằng cách sử dụng các cải tiến phần mềm và hình ảnh mới nhất từ Chuyên gia thiết bị đầu cuối của Nhà điều hành EcoStruxure. Harmony STW6 đi cùng HMI Web Cơ bản giúp màn hình có thể sử dụng các Trình duyệt HTML5.Một phần của HarmonyXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm Harmony STO & STU
Cost effective and compact color HMI panels from 3.5" to 5.7" screen - formerly known as Magelis STO and Magelis STU The Harmony STO is powered by EcoStruxure Operator Terminal Expert and Harmony STU is powered by Vijeo Designer. It's a cost effective solution including flexibility and easy mounting system for machine builders.Một phần của HarmonyXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm Magelis GTO
Advanced Optimum panels Advanced panels with optimised featuresMột phần của HarmonyXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm Easy Harmony ET6
Bảng điều khiển cảm ứng đơn giản và đáng tin cậy, số hóa và an toàn Với tiêu chí "Không ngừng cải tiến" chúng tôi đã tích hợp 3 tiêu chí về thương hiệu, an toàn và tinh gọn vào trong 1 sản phẩm. Một thế hệ màn hình cảm ứng đồ họa mới dòng Harmony ET6 "đáng tin cậy và giá cả phải chăng" với khả năng bảo vệ "an ninh mạng" được nâng cấp, giúp các nhà sản xuất máy và tích hợp hệ thống cải thiện hiệu suất công thái học, khả năng vận hành và an ninh mạng của thiết bị. Các màn hình cảm ứng GXU hiện tại có thể được "chuyển đổi dễ dàng" sang ET6Một phần của Easy SeriesXem sản phẩm