Dãy sản phẩm
Altivar Soft Starter ATS480
Soft starters for Process & Infrastructures from 3 to 900 kW The Altivar™ Soft Starter ATS480 is the next evolution of soft starters for digitization optimized to meet cybersecurity standard. Designed to address process and infrastructures, ATS480 simplifies project execution and maximizes the availability of your applications, even in the most demanding environments. ATS480 builds on the proven robustness and start/stop performance extending the lifetime of the ATS48 equipment and preserving your initial investment by reusing current design.Một phần của AltivarXem sản phẩm Altistart 22
All-in-one Soft Starters for electrical motors from 4 to 400kW Soft starters for pumps and fans from 4 kW to 400 kWMột phần của AltivarXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm Altistart 48
Soft starters for heavy duty industry & pump from 4 to 1200 kW Soft start-soft stop units for 3-phase asynchronous motors from 4 to 1200 kWMột phần của AltivarXem sản phẩm Altistart 01
Soft starters for simple machines from 0.37 to 75 kW Soft start units and soft start - soft stop units for single phase or 3-phase asynchronous motors from 0.37 to 75 kWMột phần của AltivarXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm