Dãy sản phẩm
EcoStruxure™ Panel Server
Next-generation IoT gateway for an intelligent power network. High performance, modular gateway with enhanced cybersecurity that provides easy and fast connections to multiple concurrent edge control or cloud applications.Một phần của EcoStruxureXem sản phẩm Acti 9 Smartlink Modbus
The Smartlink in its modbus slave version Acti 9 Smartlink Modbus slave and Acti 9 Smartlink Ethernet are used to transfer data from Acti 9 devices to a PLC or monitoring system via the communication systemMột phần của EcoStruxureXem sản phẩm Enerlin'X Com'X
Energy servers and data loggers Comprehensive views of energy consumption, enabling energy efficiency actionsMột phần của EcoStruxureXem sản phẩm EcoStruxure Link150
Ethernet gateway For simple, cost-effective serial-to-Ethernet connectivityMột phần của EcoStruxureXem sản phẩm PowerLogic EGX100
Ethernet gateways Ethernet-to-serial protocol translation gatewayXem chi tiết PowerLogic EGX400
Ethernet gateways PowerLogic?? Ethernet ServerXem chi tiết