Dãy sản phẩm
PowerLogic™ P5
Rơ-le bảo vệ có thể rút kéo cho các ứng dụng trung thế Rơ-le bảo vệ trung thế tập trung vào sự an toàn và an ninh mạng. Dễ dàng sử dụng cho Nhà làm tủ bảng điện, Nhà tích hợp hệ thống và Người dùng cuối. Từ bảo vệ quá dòng đến bảo vệ so lệch với bảo vệ hồ quang điện, LPCTs, LPVTs, giao tiếp Ethernet dự phòng và IEC 61850Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform
Next-gen protection and control for demanding applications PowerLogic P7 delivers a modular and cybersecure platform, fully prepared for virtualization. Its 7” color touchscreen and new engineering tool make it simple to configure, test, integrate, operate and maintain, while maximizing your sustainability goals.Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm PowerLogic™ P3 Protection Relays
Compact medium voltage protection relays From overcurrent to advanced protection, these easy-to-use protection relays (formerly known as Easergy P3) offer arc flash protection, LPCTs, LPVTs and ethernet communication including IEC 61850 for standard medium voltage applications.Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm MiCOM P12x
3 Phase Overcurrent and Earth Fault Protection Relays MiCOM P12x is a range of directional and non-directional overcurrent relays from single phase or earth fault up to the multifunctional three-phase P127 device with voltage protection functions. Models available: MiCOM P120, MiCOM P121, MiCOM P122, MiCOM P122C, MiCOM P123, MiCOM P125, MiCOM P126, MiCOM P127Một phần của PowerLogic™Xem chi tiết Sepam serie 10
Protection Relays for Basic Applications Sepam series 10 offers 3 types of digital overcurrent and earth fault protection devices for feeders and distribution transformers, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam 10N, Sepam 10B, Sepam 10AMột phần của PowerLogic™Xem chi tiết Sepam serie 20
Protection Relays for Standard or Usual Applications Sepam series 20 offers 7 types of digital current or voltage protection for standard distribution systems, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm Sepam serie 40
Protection Relays for Demanding Applications Sepam series 40 offers 13 types of digital current or voltage protection for demanding distribution systems, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, T40, T42, T50, T52, M41, G40Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm PowerLogic™ MiCOM P115 and P116
3 Phase Overcurrent and Earth Fault Protection Relays with Self or Dual Power Options MiCOM P11x relays are a compact solution for all MV applications where standard and self-powered overcurrent and/or earth-fault protection are required. Models available: MiCOM P111, MiCOM P114D, MiCOM P115, MiCOM P116Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm MiCOM P13x
Feeder Management Protection Relays and Bay Control MiCOM P13x is a range of feeder management and One-Box solutions for flexible and comprehensive protection and control of feeders. Models available: MiCOM P130C, MiCOM P132, MiCOM P139Một phần của PowerLogic™Xem chi tiết MiCOM P14x
Feeder Overcurrent Protection Relays for complete Feeder Management in transmission & distribution Overcurrent, Earth Fault and complete feeder power system protection, control and monitoring including advanced communication and integrated functions dedicated to feeders. Models available: MiCOM P141, MiCOM P142, MiCOM P143, MiCOM P145Một phần của PowerLogic™Xem chi tiết Sepam series 60
Protection Relays for Complex Distribution Systems Sepam series 60 offers 8 types of digital current or voltage protection for complex distribution systems, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm Sepam serie 80
Protection Relays for Custom Applications Sepam series 80 offers 16 types of digital current or voltage protection for any distribution system, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, M88, G82, G87, G88, B80, B83, C86Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm