Dãy sản phẩm
PowerLogic™ P5
Rơ-le bảo vệ có thể rút kéo cho các ứng dụng trung thế Rơ-le bảo vệ trung thế tập trung vào sự an toàn và an ninh mạng. Dễ dàng sử dụng cho Nhà làm tủ bảng điện, Nhà tích hợp hệ thống và Người dùng cuối. Từ bảo vệ quá dòng đến bảo vệ so lệch với bảo vệ hồ quang điện, LPCTs, LPVTs, giao tiếp Ethernet dự phòng và IEC 61850Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform
Next-gen protection and control for demanding applications PowerLogic P7 delivers a modular and cybersecure platform, fully prepared for virtualization. Its 7” color touchscreen and new engineering tool make it simple to configure, test, integrate, operate and maintain, while maximizing your sustainability goals.Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm PowerLogic™ P3 Protection Relays
Compact medium voltage protection relays From overcurrent to advanced protection, these easy-to-use protection relays (formerly known as Easergy P3) offer arc flash protection, LPCTs, LPVTs and ethernet communication including IEC 61850 for standard medium voltage applications.Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm Sepam serie 10
Protection Relays for Basic Applications Sepam series 10 offers 3 types of digital overcurrent and earth fault protection devices for feeders and distribution transformers, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam 10N, Sepam 10B, Sepam 10AMột phần của PowerLogic™Xem chi tiết Sepam serie 20
Protection Relays for Standard or Usual Applications Sepam series 20 offers 7 types of digital current or voltage protection for standard distribution systems, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm Sepam serie 40
Protection Relays for Demanding Applications Sepam series 40 offers 13 types of digital current or voltage protection for demanding distribution systems, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, T40, T42, T50, T52, M41, G40Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm Sepam series 60
Protection Relays for Complex Distribution Systems Sepam series 60 offers 8 types of digital current or voltage protection for complex distribution systems, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60Một phần của PowerLogic™Xem sản phẩm MiCOM P9xx
Voltage and Frequency Management and Protection Relays MiCOM P9xx voltage and frequency management relays provide an integrated solution for the secure and efficient operations of power systems. Models available: MiCOM P921, MiCOM P922, MiCOM P923, MiCOM P925Một phần của PowerLogic™Xem chi tiết MiCOM C264P
Modular Substation Computer with Backup Protection MiCOM C264 is the latest generation of modular substation computers. It provides traditional input/output (I/O) management, communication gateway, measurement center and automation processor. MiCOM C264P also includes backup protection, enabling the use as a truly multifunctional device. Models available: MiCOM C264PXem chi tiết