Dãy sản phẩm
SM AirSeT™
SF6-free Modular Switchboard up to 24kV Green and digital modular air-insulated MV switchgear for secondary distribution networks and installations for commercial and industrial buildings sectors and utilities. It features future-proof green design combining pure and vacuum technology to replace greenhouse or alternative gas.Một phần của SeT SeriesXem sản phẩm RM AirSeT™
SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV SF6-free GIS ring main unit (RMU) and modular MV switchgear for secondary distribution applications up to 24 kV.Một phần của SeT SeriesXem chi tiết GM AirSeT
Gas Insulated Primary Switchgear SF6 Free 12kV 1250A 31.5kA Green gas insulated switchgearMột phần của SeT SeriesXem chi tiết