![ATV310HD11N4E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF142127&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Di chuyển chuột để phóng to ảnh
![ATV310HD11N4E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF142127&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV310HD11N4E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV310HD11N4E_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV310HD11N4E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV310HD11N4E_rear_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV310HD11N4E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV310HD11N4E_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV310HD11N4E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV310HD11N4E_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
variable speed drive, Easy Altivar 310, 11kW, 15hp, 380 to 460V, 3 phase, without filter
ATV310HD11N4E
Hiệu suất môi trường của sản phẩm Tìm hiểu thêm
Bền vững theo thiết kế
Bền vững![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.
Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.
Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Hiệu suất sức khoẻ
Mercury free
RoHS exemption information
Chứng nhận & Tiêu chuẩn
REACh Regulation
EU RoHS Directive
Compliant with Exemptions
China RoHS Regulation
Environmental Disclosure
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile
Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!
Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.