![ATV930U22M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF151200&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Di chuyển chuột để phóng to ảnh
![ATV930U22M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF151200&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV930U22M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV930_S1_FORTIS_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV930U22M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV930_S1_FORTIS_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV930_S1_FORTIS_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
6 videos
variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 2.2kW, 200 to 240V, with braking unit, IP21
ATV930U22M3
Hiệu suất môi trường của sản phẩm Tìm hiểu thêm
Bền vững theo thiết kế
Bền vững![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.
Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.
Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Hiệu suất tài nguyên
Upgraded components available
Hiệu suất sức khoẻ
Mercury free
RoHS exemption information
Chứng nhận & Tiêu chuẩn
REACh Regulation
EU RoHS Directive
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China RoHS Regulation
Environmental Disclosure
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile
Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!
Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.