![KB31RF250_WE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=KB31RF250_WE_IOP-Def_CL&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![KB31RF250_WE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=KB31RF250_WE_IOP-Def_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![KB31RF250_WE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=KB31RF250_WE_IOP-bot_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![KB31RF250_WE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=KB31RF250_WE_IOP-R_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![KB31RF250_WE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=KB31RF250_WE_IOP-top_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=KB31RF250_WE_IOP-defB_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
Fan Speed Controller, 250W, 1 gang, White
KB31RF250_WE
Ngừng sản xuất vào:18 thg 7, 2023
KB31RF250_WE chưa được thay thế. Vui lòng liên hệ dịch vụ Hỗ trợ khách hàng của bạn để biết thêm thông tin.
Hiệu suất môi trường của sản phẩm Tìm hiểu thêm
Bền vững theo thiết kế
Bền vững![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.
Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.
Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Hiệu suất sức khoẻ
REACh free of SVHC
Toxic heavy metal free
Mercury free
RoHS exemption information
Chứng nhận & Tiêu chuẩn
REACh Regulation
EU RoHS Directive
Compliant
China RoHS Regulation
Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure
Circularity Profile
Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!
Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.