![PKF16M434 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PKF16M434_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Di chuyển chuột để phóng to ảnh
![PKF16M434 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PKF16M434_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Mureva PK Wander Socket screw connection 16A 3P-N-E 380-415V IP44 - TI-Exploded](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PKF16M435_TI-Exploded&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Mureva PK Wander Socket screw connection 16A 3P-E 380-415V IP44 - TI-Exploded](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PKF16M434_TI-Exploded&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Mureva PK Wander Socket screw connection 16A 2P-E 200-250V IP44 - TI-Exploded](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PKF16M423_TI-Exploded&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
2 videos
Wander socket outlet, Mureva PK, 16A, 3P+E, 400V, IP44
PKF16M434
Hiệu suất môi trường của sản phẩm Tìm hiểu thêm
Bền vững theo thiết kế
Bền vững![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.
Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.
Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Hiệu suất sức khoẻ
Mercury free
RoHS exemption information
Chứng nhận & Tiêu chuẩn
REACh Regulation
EU RoHS Directive
Compliant with Exemptions
China RoHS Regulation
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure
Circularity Profile
No need of specific recycling operations
Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!
Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.