Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

EvoPact

Cầu dao và thiết bị đóng ngắt trung thế
Cầu dao, công tắc, thiết bị ngắt kết nối, công tắc tơ và cầu chì đẳng cấp thế giới. Cung cấp các thành phần thiết bị đóng ngắt tin cậy với sự an tâm cho nhà chế tạo tủ điện và người dùng trong bất kỳ ứng dụng MV nào lên đến 40,5 kV.

Xem chi tiết sản phẩm

 

EvoPact HVX Assembled Pole

Indoor MV Vacuum Circuit Breaker up to 24 kV

 

EvoPact HVX Embedded Pole

Vacuum circuit breaker up to 24 kV

 

SF

MV SF6 Circuit Breakers up to 40.5 kV

 

EvoPact LF

Indoor SF6 MV Circuit Breaker up to 17.5 kV

 

VA

Indoor MV Vacuum Circuit Breaker up to 24 kV

 

VAH

High Duty Indoor MV Circuit Breaker up to 17.5 kV

MasterPact

Cầu dao kiểu không khí
MasterPact sẵn sàng cho tương lai là dòng sản phẩm cầu dao kiểu không khí (ACB) toàn diện được thiết kế để bảo vệ các hệ thống điện khỏi bị hư hỏng do quá tải, đoản mạch và lỗi tiếp đất thiết bị, từ 630 A đến 6300 A đến 415 VAC.
 

Xem chi tiết sản phẩm Mở trong cửa sổ mới

 

MasterPact MTZ X

Circuit breakers to protect lines up to 6300 A, offering advanced digital features

 

MasterPact NW

High current air circuit breakers from 800 to 6300 A

 

MasterPact NT

High current air circuit breakers from 630 to 1600 A

 

Masterpact NT - NW Navy

High current air circuit breakers for Navy applications 630 to 4000A

 

MasterPact UR

Ultra Rapid Circuit breakers 5000 and 6000A

 

MasterPact Switch-disconnectors

Switch-disconnectors to interrupt lines to 6300 A

ComPact

Cầu dao vỏ đúc
Dòng sản phẩm cầu dao vỏ đúc có hiệu suất cao ComPact (MCCB) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bạn từ nhiệt-từ cho đến các thiết bị ngắt MicroLogic tiên tiến. Từ 16 A đến 3200 A đến 690 VAC, dòng sản phẩm này có tính năng bảo vệ chống rò nối đất tích hợp.
 

Xem chi tiết sản phẩm Mở trong cửa sổ mới

 

Compact NS 630A

Molded case circuit breakers from 630 to 3200A

 

Compact NSX for Direct Current

Circuit-breakers and switch-disconnectors, to protect lines up to 1500 A, in direct current (DC) and photovoltaic (PV) applications

 

ComPact INS/INV

Switch-disconnectors to interrupt lines up to 2500 A

 

ComPact NSXm NA

Switch-disconnectors to interrupt lines up to 160 A

 

ComPact NSX NA

Switch disconnectors from 100 to 630A

 

Compact NS switches-disconnectors

Switch disconnectors with free-tripping 80 to 3200 A

PowerPact

Cầu dao vỏ đúc đa tiêu chuẩn
PowerPact là dòng sản phẩm cầu dao vỏ đúc tuân thủ đa tiêu chuẩn dẫn đầu ngành (MCCB) với các bộ ngắt điện và nhiệt từ hiệu suất cao, từ 15 đến 600 A đến 480 VAC. Tình trạng sẵn có trên toàn cầu khiến các cầu dao lý tưởng cho khách hàng có thiết kế toàn cầu hoặc xây dựng và bán hàng trong thị trường UL.
 

Xem chi tiết sản phẩm Mở trong cửa sổ mới

 

PowerPact B Multistandard

Multistandard molded case circuit breakers from 15 to 125 A

FuPact

Bộ ngắt cầu chì-công tắc
FuPact là dòng sản phẩm thiết bị cầu chì kép và đơn (từ 32 A đến 1250 A) với màn hình điện tử nâng cao để tự động phát hiện đoản mạch và quá tải.
Fupact

VigiPact

Thiết bị bảo vệ chống dòng rò
Rơ-le VigiPact với cảm biến cuộn dây hình xoắn đo dòng điện rò rỉ trong hệ thống điện để phát hiện cấp độ có thể gây hư hỏng. Lý tưởng để bảo vệ hoặc báo động, các sản phẩm mang đến nhiều khả năng cài đặt và lắp.

Xem chi tiết sản phẩm Mở trong cửa sổ mới

 

Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Residual Current Relays and Toroids

TransferPact

Hệ thống chuyển đổi nguồn
Hệ thống chuyển đổi nguồn dự phòng TransferPact có cả hai tùy chọn thiết bị chuyển đổi chuyển thủ công (MTSE) và tự động (ATSE) đã được thiết kế cho cầu dao (Class CB) và bộ ngắt kết nối (Class PC) lên đến 6300 A.

Xem chi tiết sản phẩm Mở trong cửa sổ mới

 

Interpact INS/INV

Source changeovers from 40 A to 6300 A

Khám phá hai điểm cải tiến trong dòng sản phẩm ComPact NSX

Dòng sản phẩm Compact NSX toàn diện và tối ưu hóa bao gồm tất cả nhu cầu bảo vệ công ty bạn và hiện tại có kích thước nhỏ hơn tích hợp với tính năng bảo vệ rò điện qua đất.

Ứng dụng mySchneider

Truy cập danh mục di động của chúng tôi và dịch vụ hỗ trợ 24/7 cũng như trợ giúp từ chuyên gia và dịch vụ tùy chỉnh lưu động!