DMS là gì? Tầm quan trọng của hệ thống quản lý phân phối
DMS là gì?

DMS có tên tiếng anh là Distribution Management System – một hệ thống quản lý phân phối. Đây là một phần mềm quản lý doanh nghiệp giúp cho việc quản lý các hoạt động phân phối ra thị trường, diễn biến tại các kênh phân phối. Trong đó sẽ có các việc như quản lý nhân viên thị trường, tự động hóa việc bán hàng, kiểm soát hàng tồn,...
Chức năng của DMS
EcoStruxure ADMS là một hệ thống quản lý phân phối nâng cao với tính năng phân tích DMS nâng cao giúp tối ưu hóa hoạt động mạng. Nhờ kết hợp với hệ thống SCADA đã qua kiểm chứng giúp giám sát và kiểm soát tốt hơn. Trong khi đó, có EMS dành riêng cho hoạt động truyền tải và một OMS được nhúng giúp cải thiện đáng kể khả năng thích ứng và có độ tin cậy cao. Chính những hệ thống ưu việt trên đã cung cấp cho các công ty điện lực một nền tảng theo mô-đun và có sự linh hoạt trong trải nghiệm người dùng, mô hình dữ liệu, khuôn khổ tích hợp và cơ sở hạ tầng bảo mật.
Hiểu đơn giản hơn, ADMS sẽ cung cấp các chức năng như giám sát, phân tích, kiểm soát, tối ưu hóa, lập kế hoạch và đào tạo tiên tiến. Đồng thời, cho phép các công ty điện lực cung cấp điện đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả hơn.
Ứng dụng của DMS trong hệ thống điện

Ứng dụng chính của DMS trong hệ thống điện là giúp cải thiện độ tin cậy và độ thích ứng của lưới điện. Từ đó giúp tối ưu hóa hoạt động mạng, tăng chất lượng và hiệu quả năng lượng, đồng thời làm giảm tổng chi phí sở hữu.
Lợi ích của Hệ thống quản lý phân phối DMS
Hệ thống quản lý phân phối nâng cao của Schneider (EcoStruxure ADMS) – với tính năng phân tích DMS nâng cao giúp tối ưu hóa hoạt động của mạng, kết hợp với hệ thống SCADA đã được kiểm chứng tại hiện trường giúp giám sát và kiểm soát, EMS dành cho hoạt động truyền tải và một OMS được nhúng giúp cải thiện khả năng thích ứng và độ tin cậy – cung cấp cho các công ty điện lực một nền tảng theo mô-đun và linh hoạt trong trải nghiệm người dùng thông thường, mô hình dữ liệu, khuôn khổ tích hợp và cơ sở hạ tầng bảo mật.
Một số lợi ích của hệ thống quản lý phân phối DMS mang lại, có thể kể đến như là:
- Cung cấp dạng xem dự báo và dạng xem trước của mạng phân phối một cách rõ ràng nhất so với thời gian thực tế.
- Cho phép người vận hành hệ thống, người điều phối, các nhóm đội, các kỹ thuật viên lập kế hoạch, các nhà phân tích độ tin cậy và các nhà quản lý làm việc như một đội nhóm. Đồng thời, có thể truy cập cùng một thông tin lưới điện của mạng được hiển thị như hiện tại
- Nhận thức tình huống chung giúp việc quản lý các hoạt động của lưới điện một cách hiệu quả và đáng tin cậy trong bối cảnh môi trường không ngừng thay đổi.
- Giúp gia tăng độ tin cậy của mạng, cải thiện hiệu quả hoạt động, làm giảm bớt chi phí vận hành, tăng cường an toàn, độ bảo mật được nâng cao, hỗ trợ tuân thủ quy định, sử dụng tài sản tốt hơn và tích hợp dựa trên các tiêu chuẩn.
Các công ty điện lực áp dụng DMS thành công
Các công ty điện lực áp dụng DMS thành công hiện nay, có thể kể đến như là:
- Lưới điện Nam Úc: Công ty điện lực này đã sử dụng EcoStruxure Grid để theo dõi và quản lý mạng lưới rộng lớn của họ một cách hiệu quả nhất.
- Enel: Nhờ vào giải pháp EcoStruxure Grid mà Enel đã có thể nâng cấp lưới điện và được gia tăng tốc độ cung cấp năng lượng sạch.
- SICAE Pháp: Công ty điện lực này đã áp dụng EcoStruxure ADMS để có thể tối ưu hóa lưới điện và quản lý hiệu quả hơn trong quá trình tổng hợp năng lượng và phân phối.
Kiến thức, tài liệu về DMS

Tạo ra một hệ thống quản lý phân phối nâng cao, đáng tin cậy và có độ bảo mật cao
Nhờ vào các giải pháp hệ thống quản lý phân phối nâng cao (ADMS) kết hợp cùng với công nghệ kiểm soát giám sát và thu nhập dữ liệu (SCADA), cùng với đó là nhiều chức năng quản lý thông tin khác giúp hỗ trợ kiểm soát tự động được tốt hơn để có thể phân phối dễ dàng và hiệu quả hơn. Tài liệu này để cập đến tiêu chí về sự bảo mật giúp cho hệ thống SCADA đáng tin cậy và có độ bảo mật cao.
Tìm hiểu cách tối đa hóa các lợi ích có thể tái tạo nhờ tận dụng ADMS
Năng lượng mặt trời đóng vai trò vô cùng lớn đối với mạng lưới điện của nhiều quốc gia ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai. Do đó, việc xác định nguồn năng lượng này sẽ có nhiều tác động đến hệ thống phân phối điện. Đồng thời, thông qua đó có thể lập các kế hoạch đáng tin cậy, phát điện ổn định và điều phối hiệu quả nhất.
Lợi ích từ việc đáp ứng nhu cầu đối với các công ty điện lực
Hiện tại, ngành công nghiệp điện ở châu Âu đang có nhiều thay đổi đáng kể liên quan đến nhu cầu của hệ thống điện, yêu cầu từ khách hàng và các chính sách điều tiết. Ngoài ra, nhà vận hành và quản lý mạng cũng phải đối mặt với việc bắt buộc chấp thuận phương pháp thực hành và công nghệ đáp ứng nhu cầu (DR). Tài liệu này đã trình bày chi tiết cách thức độc đáo mà trong đó mỗi bộ phận trong công ty điện lực đều có thể nhận được lợi ích từ DR.
Sự kết hợp giữa CNTT (IT) và công nghệ vận hành (OT) giúp hỗ trợ phát triển lưới điện thông minh
Mục tiêu của mọi công ty điện lực khi đầu tư vào công nghệ lưới điện thông minh để có thể đạt được hiệu quả cao hơn và cho hiệu suất đáng tin cậy nhất. Trong đó, nền tảng lưới điện thông minh sẽ là sự kết hợp giữa CNTT (IT) – giao diện người dùng giúp đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên những thông tin xác đáng và công nghệ vận hành (OT) – các tài sản và ứng dụng thuộc cơ sở hạ tầng thực của lưới điện. Tài liệu này mô tả các phương pháp hay nhất để di chuyển sang mạng lưới điện thông minh có thể mở rộng và thích nghi.
Tận dụng EcoStruxureTM ADSM để tối đa hóa các lợi ích có thể tái tạo
Năng lượng mặt trời được xem là một nguồn năng lượng dồi dào, sẵn có trong tự nhiên và đặc biệt là có thể tái tạo. Tuy nhiên, hiện tại khả năng khai thác và phân phối nguồn năng lượng tái tạo này vẫn còn hạn chế vì đây vẫn còn là lĩnh vực khá mới đối với nhiều công ty điện lực và ISO. Thế nhưng, theo dự báo cho thấy nguồn tài nguyên này sẽ sớm trở thành nguồn năng lượng điện giúp duy trì hiệu quả và đáng tin cậy trong tương lai. Tài liệu này đề cập đến cách thức đổi mới, chẳng hạn như hệ thống quản lý phân phối nâng cao (ADMS) kết hợp với các chức năng dự báo thời tiết, đồng thời còn có thể cung cấp tầm nhìn và các công cụ lập mô hình giúp tối đa hóa lợi ích của mô hình phát điện phân tán.
Tăng cường hiệu suất của hệ thống quản lý mất điện (OMS) cho các công ty điện lực
Các hệ thống quản lý mất điện của lưới điện truyền thống thường mắc phải hai lỗi cơ bản: chúng thường không biểu diễn mô hình mạng lưới điện một cách chính xác, đồng thời cũng không thích hợp với các hệ thống giám sát và kiểm soát lưới điện thực. Chính vì các nhược điểm này đã làm thời gian mất điện kéo dài hơn, khiến cho chi phí phát sinh cao hơn và dịch vụ khách hàng có chất lượng cũng thấp hơn đáng kể. Tài liệu kỹ thuật này đề cập đến sự phát triển của các chức năng quản lý mất điện dành cho các công ty điện lực và mô tả cách các công cụ của hệ thống quản lý phân phối nâng cao (ADMS) mới giải quyết hai khuyết điểm này.
Thông qua bài viết này hy vọng bạn đã hiểu được DMS là gì cũng như tầm quan trọng của hệ thống quản lý phân phối này mang đến cho cuộc sống chúng ta.
Bạn cần trợ giúp?
Chat