Hệ thống RFID với Electronic tag được ứng dụng phổ biến trong đời sống cho đến các ngành công nghiệp hiện đại. Ứng dụng của thiết bị này có thể làm thay đổi thế giới và ngành điện. Hãy cùng Schneider Electric tìm hiểu về Electronic tag qua bài viết bên dưới nhé!
Electronic tag - Ứng dụng thay đổi thế giới và ngành điện
Electronic tag là gì?
![](https://www.se.com/vn/vi/assets/v2/788/media/187557/900/PowerTag_2020-IC-1380x690.jpg)
RFID là viết tắt của cụm từ Radio Frequency IDentification. Đây là các hệ thống nhận dạng tần số vô tuyến. Các tần số này nằm trong khoảng từ 50 kHz đến 2,5 GHz. Trong đó, tần số được sử dụng rộng rãi nhất là 13,56 MHz.
Hệ thống XG RFID cho phép thực hiện các chức năng truy xuất nguồn gốc, nhận dạng đối tượng, theo dõi và kiểm soát truy cập một cách dễ dàng.
Thông tin sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ có thể được truy cập bằng liên kết tần số vô tuyến đơn giản. Bộ nhớ này ở dạng Electronic tag (thẻ điện tử), chứa ăng-ten và mạch tích hợp.
Thẻ chứa thông tin được liên kết với đối tượng mà nó được cố định. Khi thẻ đi vào trường do đầu đọc/ ăng-ten thông minh tạo ra, chúng sẽ phát hiện tín hiệu và trao đổi dữ liệu (đọc hoặc ghi) giữa bộ nhớ của nó và đầu đọc/ ăng-ten thông minh.
Các ứng dụng phổ biến và trong ngành điện
![](https://www.se.com/vn/vi/assets/v2/788/media/354159/900/Smart-Distribution-Center_Cajamar_Q8A9662-IC-1920x1080.jpg)
Các ứng dụng phổ biến của Electronic tag
Electronic tag của hệ thống RFID được ứng dụng từ đời sống cho đến các lĩnh vực công nghiệp hiện đại. Cụ thể:
● Logistics: Hàng Xuất, Hàng Nhập, quá cảnh,...
● Theo dõi và phân loại hành lý.
● Truy xuất nguồn gốc trong ngành chế biến thực phẩm.
● Dây chuyền lắp ráp linh hoạt trong lĩnh vực ô tô.
● Trạm thu phí tự động.
● Kiểm soát truy cập.
Hệ thống RFID cũng phù hợp để sử dụng trong các môi trường khó khăn, chẳng hạn như độ ẩm, nhiệt độ, sốc cơ học, rung, bụi,...
Electronic được ứng dụng trong ngành điện
Hệ thống nhận dạng XG được mở cho phần lớn các Electronic tag ISO 18000-3, ISO 15693 và ISO 14443. Hệ thống XG tích hợp các giao thức Modbus RTU, Uni-Telway, Modbus TCP/IP, PROFIBUSDP và EtherNet/IP.
Ưu đãi XG RFID bao gồm
● 4 mẫu đầu đọc RFID 13,56 MHz (đọc/ghi).
● 12 mẫu thẻ điện tử 13,56 MHz.
● 1 thiết bị đầu cuối cầm tay RFID.
● 3 mẫu hộp kết nối mạng.
● 2 mẫu thiết bị mở rộng trường (phụ kiện cho phép sửa đổi hình dạng của vùng đối thoại giữa thẻ và ăng-ten thông minh nhỏ gọn).
● Phụ kiện kết nối và lắp đặt.
Đầu đọc XG RFID có thể thiết lập một cách rất đơn giản
● Tích hợp chức năng mạng và RFID.
● Không lập trình.
● Tự động phát hiện các thẻ điện tử RFID (đọc hoặc ghi).
● Tự động cài đặt các tham số truyền thông (tốc độ, định dạng, tính chẵn lẻ, giao thức,...).
● Cấu hình địa chỉ mạng (1 đến 15) bằng thẻ RFID được cung cấp cùng với ăng-ten thông minh hoặc thông qua phần mềm PC cho ăng-ten thông minh Ethernet.
● Khả năng tương thích đọc/ghi với phần lớn các thẻ 13,56 MHz trên thị trường.
● Độ nhạy thấp với môi trường kim loại.
Cách cài đặt đầu đọc XG RFID rất thuận tiện
Đầu đọc XG nhỏ gọn và mạnh mẽ. Chúng có thể dễ dàng được tích hợp vào các dây chuyền sản xuất linh hoạt với các ưu điểm:
● Kết nối nhanh bằng đầu nối M12.
● Gắn clip-on.
Nhiều loại cáp kết nối và hộp tiếp hợp cho phép đầu đọc XG dễ dàng kết nối với mạng truyền thông.
Các giải pháp từ Schneider Electric
Các giải pháp Electronic tag của hệ thống nhận dạng XG RFID từ Schneider Electric sẽ đem đến những ưu điểm vượt trội. Cụ thể như sau:
Tự do lựa chọn
Chọn từ phạm vi XG, cung cấp các thẻ công nghiệp hoặc từ các thẻ tiêu chuẩn ISO (không bị khóa) có sẵn trên thị trường.
Khả năng tương thích toàn cầu
Tương thích 100% để đơn giản hóa việc lựa chọn. Với các tiêu chuẩn 13.56 MHz (ISO 18000-3, ISO 15693, ISO 14443).
Tích hợp tự động trong kiến trúc của bạn
Tương thích 100% để đưa vào kiến trúc. Hệ thống XG RFID đơn giản hóa việc truy cập vào dữ liệu thẻ. Không yêu cầu lập trình cụ thể, tự động thích ứng với giao thức và tốc độ của mạng được sử dụng (EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, Uni-Telway, PROFIBUS-DP).
Đơn giản và tốc độ
Với phạm vi XG, hãy quên đi các kết nối và cấu hình phức tạp, bạn sẽ dễ dàng cài đặt hơn rất nhiều với hệ thống RFID.
Dễ dàng lắp đặt
Ăng-ten thông minh tự thích ứng với môi trường và dễ dàng lắp đặt ngay cả trong những không gian hạn chế nhất nhờ tính nhỏ gọn (40 x 40 x 15 mm), phụ kiện cố định và cáp nối nhanh chóng.
Kết nối và thiết lập nhanh chóng
Tiết kiệm thêm 30% thời gian cài đặt và thiết lập.
● Kết nối ăng-ten thông minh với PLC và nó sẽ hoạt động hoàn toàn! Mọi thứ được tích hợp trong sản phẩm (ăng-ten, bộ điều khiển RFID, giao thức).
● Trình bày đơn giản dấu hiệu cấu hình đặt địa chỉ mạng của ăng-ten thông minh.
● Sử dụng thiết bị đầu cuối cầm tay (XGST2422) để truy cập trực tiếp vào dữ liệu trong thẻ.
Thử nghiệm và phê duyệt
100% RoH Telemecanique Sensors cam kết giảm tác động môi trường đối với các sản phẩm của mình.
Hoàn toàn phù hợp với những hạn chế và yêu cầu của bạn, dòng sản phẩm XG là một sản phẩm đã được thử nghiệm toàn diện cả trong phòng thí nghiệm và thực tế bên ngoài để đảm bảo độ tin cậy. Giảm mức tiêu thụ (< 60 mA trên mỗi ăng-ten thông minh) và các vật liệu được sử dụng cho dòng sản phẩm XG làm cho sản phẩm của chúng tôi thân thiện với môi trường.