Tìm hiểu về MCCB và lời khuyên để lựa chọn phù hợp
MCCB là gì?
![](https://www.se.com/vn/vi/assets/v2/788/media/313965/900/TeSys-sub-category-2-IC-1360x775.jpg)
Ứng dụng của MCCB trong thực tế
Nguyên lý hoạt động của MCCB
Về cơ bản, MCCB có nguyên lý hoạt động gần như tương tự với các loại máy cắt từ tính nhiệt. Bởi MCCB sẽ thực hiện việc bảo vệ quá tải bằng các hoạt động theo cơ chế nhiệt.
Thông thường các loại MCCB sẽ được cấu tạo từ 2 cho đến 3 tiếp điểm bao gồm chính, phụ và hồ quang. Khi ở trạng thái bình thường, MCCB sẽ đóng tiếp điểm, nhờ móc 2 khớp và móc 3 khớp cùng chạm tiếp điểm. Đồng thời, tiếp điểm sẽ cho phép dòng điện đi qua MCCB.
Nếu như phát hiện có dòng điện chạy qua vượt quá giá trị ngắt đã điều chỉnh, do xảy ra sự cố quá tải, ngắn mạch hay mạch điện bị sụt áp thì đầu tiên, vị trí tiếp điểm hồ quang sẽ đóng trước, sau đó sẽ đến tiếp điểm phụ và cuối cùng là tiếp điểm chính. Trong trường hợp cắt mạch điện thì ngược lại, các tiếp điểm chính sẽ mở trước, sau đó đến các tiếp điểm phụ và tiếp điểm hồ quang sẽ mở theo.
Ngoài ra, MCCB còn có một công tắc ngắt kết nối và công tắc này được sử dụng để ngắt bộ ngắt bằng tay. Như vậy, những lúc cần phải bảo trì hoặc nâng cấp thiết bị, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động ngắt kết nối thiết bị này một cách dễ dàng và an toàn.
Phân loại MCCB
Các thiết bị điện MCCB Schneider sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong việc đảm bảo an toàn, kiểm soát hệ thống điện, phòng chống chập hay cháy và các sự cố về điện khác. Đồng thời, MCCB Schneider còn đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế như tiêu chuẩn IEC-898, đạt chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 và môi trường ISO 14000.
Một số loại MCCB của Schneider phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến như:
- MCCB – EasyPact EZS100E/F: Đây là dòng MCCB được bảo vệ bằng chip từ nhiệt TMD. Trip unit loại fix (không chỉ định). Loại MCCB này được lắp đặt theo kiểu cố định và có thể dùng chung một vài phụ kiện với EZC100. Trong đó, các dòng sản phẩm tiêu biểu nhất có thể kể đến như: EZS100E 3P (25kA @380/415V), EZS100E 4P (25kA @380/415V), EZS100E 3P (30kA @380/415V), EZS100E 4P (30kA @380/415V),...
- MCCB EASYPACT EZC100: Đây là dòng cầu dao tự động dạng khối MCCB EASYPACT EZC100 phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2, NEMA AB1 và JIS C 8201. Có dòng cắt ngắn mạch tại 415V lần lượt là 7.5, 10, 15, 30kA. Được bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt và có dòng điện định mức dao động từ 15 đến 100A.
- MCCB EASYPACT EZC250 EZC400/630: Đây là dòng MCCB phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2, NEMA AB1 và JIS C 8201. Có dòng cắt ngắn mạch tại 415V lần lượt là 18, 25, 36, 50kA. Được bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt và có dòng điện định mức dao động từ 100 đến 600A.
- MCCB EASYPACT CVS: Đây là dòng cầu dao tự động dạng khối MCCB Easypact CVS100-630 phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2. Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (0.8 đến 1 đối với CVS100BS) trip bảo vệ bằng từ nhiệt (TMD). Có dòng định mức dao động từ 16A đến 600A và Ics = 100% Icu. Đồng thời, còn có thể dùng chung một số phụ kiện với Compact NSX.
Lời khuyên để lựa chọn MCCB phù hợp
Hiện nay có rất nhiều cách để lựa chọn MCCB phù hợp. Tuy nhiên, dù có lựa chọn MCCB bằng cách nào đi chăng nữa thì vẫn cần phải thỏa mãn điều kiện này:
- IB < In < IZ
- ISCB > ISC
Trong đó:
- IB chính là dòng điện tải lớn nhất.
- In chính là dòng điện định mức của MCCB.
- Iz chính là dòng điện cho phép lớn nhất của dây dẫn điện (được quy định bởi nhà sản xuất).
- ISCB chính là dòng điện lớn nhất mà MCCB có thể cắt.
- ISC chính là dòng điện ngắn mạch.
Do đó, nếu dựa vào những điều kiện và các thông số như trên để lựa chọn MCCB phù hợp nhất cho hệ thống điện công nghiệp. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn và bảo vệ các thiết bị điện trước các sự cố không mong muốn như quá tải, ngắn mạch hay sụt áp của mạch điện.