Les systèmes d'entraînement configurés (CTO) peuvent être rapidement adaptés à vos besoins grâce à notre configurateur de Altivar Process.
4 gammes ATV660, ATV680, ATV960, ATV980
90 ... 800 kW @400V
110 ... 900 kW @480V
Paramètres testés, validés, documentés et prédéfinis
Configuration simple
Informations détaillées
Plans dimensionnels
Enregistrer les configurations
Configuration simple avec plusieurs options pour répondre à vos besoins spécifiques.
Cliquez sur le bouton pour obtenir des détails techniques / illustrations.
Obtenez une vue des dimensions extérieures de votre système de commande configuré.
Vérifiez votre configuration sur la page de résumé et enregistrez-la sous forme de fichier pour une utilisation ultérieure.
Étape 1 "Sélectionnez votre Variateur"
Sélectionnez facilement un variateur de base à l'aide du "Sélecteur".
Étape 2 "Choisissez vos options"
Configurer votre variateur en choisissant parmi les options CTO prédéfinies.
Étape 3 "Vérifiez et enregistrez"
Vérifiez et enregistrez votre configuration dans le "Summary Tab".
Étape 4 "Demandez un devis"
Envoyez un e-mail à votre représentant local Schneider ou contactez notre Customer Care Center.
Remarque : N'oubliez pas de joindre le fichier de configuration !