I sistemi di azionamento configurati, possono essere personalizzati rapidamente per soddisfare le tue esigenze tramite il Configuratore Altivar Process.
4 tipologie ATV660, ATV680, ATV960, ATV980
90 ... 800 kW @400V
110 ... 900 kW @480V
Testati, validati, pre-configurati dalla Fabbrica e con documentazione
Facile configurazione
Informazioni dettagliate
Disegni dimensionali
Salva le configurazioni
Configurazione facile con molte opzioni per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Clicca sul pulsante per dettagli tecnici / illustrazioni.
Ottieni una vista delle dimensioni esterne del tuo azionamento configurato.
Controlla la tua configurazione nella pagina di riepilogo e salvala come file per un uso successivo.
Passo 1 "Seleziona il tuo azionamento"
Seleziona facilmente un azionamento di base dal "Selettore"
Passo 2 "Scegli le tue opzioni"
Configura il sistema di azionamento selezionando tra le opzioni predefinite CTO.
Passo 3 "Verifica e Salva"
Verifica e salva la tua configurazione sulla "Scheda di riepilogo".
Passo 4 "Richiedi un preventivo"
Invia un'email al tuo rappresentante di vendita locale di Schneider o contatta il nostro Customer Care Center
Nota: Non dimenticare di allegare il file di configurazione!