Vyberte svou konfiguraci
Vyberte svůj model
12 A
20 A
Domů
Vyberte svou konfiguraci
Dokončit
Pouze blokovat
Přizpůsobit popisky
Příslušenství
Vyberte svůj model
Zvolte typ ovládací hlavy
Operátor rukojeti
Klíčový operátor
Typ ovládací hlavy
Zvolte úhel
30
45
60
90
Možnosti
S návratem
Úplné otáčení
60 V
Vyberte své pozice
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle + ' start-angle-' + c.config.startAngle + ' end-angle-' + c.config.endAngle + ' handle-operator-type-' + c.config.handle_operator_type + ' ' + (c.config.rotation360 ? 'rotation-360' : '') + ' ' + (c.config.spring_left ? 'spring-return-left' : '') + ' ' + (c.config.spring_right ? 'spring-return-right' : '');""}}
Typ ovládací hlavy
Zvolte úhel
Typ ovládací hlavy
Zvolte úhel
Zvolte úhel
Pozice odebrání klíčů
Klikněte na pozice, kde chcete klíč odebrat
Vyjímatelné
Nevyjímatelná
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle + ' start-angle-' + c.config.startAngle + ' end-angle-' + c.config.endAngle + ' handle-operator-type-' + c.config.handle_operator_type + ' ' + (c.config.rotation360 ? 'rotation-360' : '') + ' ' + (c.config.spring_left ? 'spring-return-left' : '') + ' ' + (c.config.spring_right ? 'spring-return-right' : '') + ' ' + getKeyRemovalPositionsCssClasses();""}}
Pozice odebrání klíčů
Konfigurátor Vačkového Spínače
(č. 455) Výchozí klávesa
(č. 601A) Čelní montáž - plast
(č. 8R15) Čelní montáž - plast
(č. 421) Čelní montáž - kov
(č. 520) Čelní montáž - kov
Vyberte typ klíče
Zvolit šifrování
Model
Šifrování
{{c.getKeyEncryption(0)}} | {{c.getKeyEncryption(1)}} | {{c.getKeyEncryption(2)}} | {{c.getKeyEncryption(3)}} | {{c.getKeyEncryption(4)}} |
Název pozice
Zvolit počet kontaktů
Limit kontaktu
Výchozí limit - 20 kontakty
Poloha 30 stupňů - 4 kontakty
Klíč, plast - 8 kontakty
Klíč, kov - 4 kontakty
Zvolit počet kontaktů
Vyberte své kontakty
Kontinuita kontaktu
Pro pozice 30 a 45 stupňů vždy existuje kontinuita
Přerušení kontaktu mezi 2 polohami
Kontakt sepnut a udržován
mezi 2 polohami
mezi 2 polohami
Překrytí kontaktu
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle;""}}
kontakty
|
|
---|---|
{{ rowIndex*2+1 }} {{ rowIndex*2+2 }} |
Vyberte své kontakty
Přidat zkraty
Vyberte své kontakty
Vyberte svou montáž
{{isSelected = c.config.mounting == 'front_mounting_plastic';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('front_mounting_plastic');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'front_mounting_metal';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('front_mounting_metal');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'multifixation';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('multifixation');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'rear_mounting';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('rear_mounting');""}}
Čelní montáž - Plast
Čelní montáž - kov
Multifixation / universal
Zadní montáž
Camswitch mounting
Vyberte si čelní stěnu
{{ updateFrontPlateOption();"" }}
{{getFrontpanelReferences();""}}
{{wrapperClass = 'handle_operator_type-' + c.config.handle_operator_type + ' legend-type-' + c.config.legend_type + ' color-of-legend-' + c.config.color_of_legend + ' color-of-handle-' + c.config.color_of_handle + ' frontplate_size-' + c.config.frontplate_size + ' frontplate_size_preselected-' + frontplate_size_preselected + ' model_configuration-' + c.config.model_configuration;""}}
Velikost čelního panelu
45 x 45 mm
46 x 46 mm
60 x 60 mm
Délka rukojeti
Normální
Dlouhý
Barva rukojeti
Černá
Červená
Štítek
Bez štítku
Žlutá
bílá
Červená
Černá
Kovová
Přizpůsobení čelního panelu
Upravit popisek
{{isDisabled = (c.config.project_id || c.config.legend_type == 'no_legend');""}}
{{maxlength = (c.config.frontplate_size && c.config.frontplate_size == '60x60' ? 17 : 12);""}}
{{wrapperClass = 'handle_operator_type-' + c.config.handle_operator_type + ' legend-type-' + c.config.legend_type + ' color-of-legend-' + c.config.color_of_legend + ' color-of-handle-' + c.config.color_of_handle + ' frontplate_size-' + c.config.frontplate_size + ' frontplate_size_preselected-' + frontplate_size_preselected + ' model_configuration-' + c.config.model_configuration;""}}
Změnit text
{{activeLabelAngle}}°
Zvolit symbol
{{getVisibleAccessories();""}}
Vyberte svou konfiguraci
Příslušenství
Blahopřejeme
Konfigurace byla úspěšně dokončena