![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Vælg din ønskede løsning
Vælg variant
12 A
20 A
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Hjem
Vælg din ønskede løsning
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/camswitch-complete.png)
Komplet
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/camswitch-block.png)
Kun kontaktkrop
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/customize-labels.png)
Design skilte
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/accessories-transparent.png)
Tilbehør
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Vælg variant
Vælg det ønskede betjeningshoved
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/operating_head/K1-K2_638_CPODA2016046.png)
Drejegreb
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/operating_head/K1-K2_638_CPODA2016049.png)
Nøglegreb
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Type af betjeningshoved
Vælg din vinkel
30
45
60
90
Indstillinger
Fjeder-retur
Fuld Rotation
60V
Choose your positions
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle + ' start-angle-' + c.config.startAngle + ' end-angle-' + c.config.endAngle + ' handle-operator-type-' + c.config.handle_operator_type + ' ' + (c.config.rotation360 ? 'rotation-360' : '') + ' ' + (c.config.spring_left ? 'spring-return-left' : '') + ' ' + (c.config.spring_right ? 'spring-return-right' : '');""}}
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Type af betjeningshoved
Vælg din vinkel
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Type af betjeningshoved
Vælg din vinkel
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Vælg din vinkel
Positioner for nøgleudtræk
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle + ' start-angle-' + c.config.startAngle + ' end-angle-' + c.config.endAngle + ' handle-operator-type-' + c.config.handle_operator_type + ' ' + (c.config.rotation360 ? 'rotation-360' : '') + ' ' + (c.config.spring_left ? 'spring-return-left' : '') + ' ' + (c.config.spring_right ? 'spring-return-right' : '') + ' ' + getKeyRemovalPositionsCssClasses();""}}
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Positioner for nøgleudtræk
Konfigurator til drejeomskifter
(n° 455) Standardnøgle
(n° 601A) Frontmontering - plastik
(n° 8R15) Frontmontering - plastik
(n° 421) Frontmontering - metal
(n° 520) Frontmontering - metal
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Vælg din nøgletype
Vælg din kryptering
Model
Kryptering
{{c.getKeyEncryption(0)}} | {{c.getKeyEncryption(1)}} | {{c.getKeyEncryption(2)}} | {{c.getKeyEncryption(3)}} | {{c.getKeyEncryption(4)}} |
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Stillingens navn
Vælg antal kontakter
Begrænsninger for kontakter
30 graders position - 4 kontakter
Nøgle, plast - 8 kontakter
Nøgle, metal - 4 kontakter
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Vælg antal kontakter
Vælg dine kontakter
Kontakt overlap
Kontakt afbrudt imellem 2 positioner
Kontakt sluttet og fastholdt
mellem 2 positioner
mellem 2 positioner
Kontaktoverlapning
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle;""}}
kontakter
|
|
---|---|
{{ rowIndex*2+1 }} {{ rowIndex*2+2 }} |
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Vælg dine kontakter
Tilføj forbindelser
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Vælg dine kontakter
Vælg din montering
{{isSelected = c.config.mounting == 'front_mounting_plastic';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('front_mounting_plastic');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'front_mounting_metal';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('front_mounting_metal');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'multifixation';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('multifixation');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'rear_mounting';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('rear_mounting');""}}
Frontmontering - plastik
Frontmontering - metal
Multifixation / universal
Bundplade montering
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Camswitch mounting
Vælg din frontplade
{{ updateFrontPlateOption();"" }}
{{getFrontpanelReferences();""}}
Sort
Rød
Uden skilt
Gul
Hvid
Rød
Sort
Metallisk
{{wrapperClass = 'handle_operator_type-' + c.config.handle_operator_type + ' legend-type-' + c.config.legend_type + ' color-of-legend-' + c.config.color_of_legend + ' color-of-handle-' + c.config.color_of_handle + ' frontplate_size-' + c.config.frontplate_size + ' frontplate_size_preselected-' + frontplate_size_preselected + ' model_configuration-' + c.config.model_configuration;""}}
Størrelse på frontplade
45 x 45 mm
46 x 46 mm
60 x 60 mm
Håndtagets længde
Normal
Lang
Farve på håndtag
Skilt
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Tilpasning af frontplade
Lav Opmærkning
{{isDisabled = (c.config.project_id || c.config.legend_type == 'no_legend');""}}
{{maxlength = (c.config.frontplate_size && c.config.frontplate_size == '60x60' ? 17 : 12);""}}
{{wrapperClass = 'handle_operator_type-' + c.config.handle_operator_type + ' legend-type-' + c.config.legend_type + ' color-of-legend-' + c.config.color_of_legend + ' color-of-handle-' + c.config.color_of_handle + ' frontplate_size-' + c.config.frontplate_size + ' frontplate_size_preselected-' + frontplate_size_preselected + ' model_configuration-' + c.config.model_configuration;""}}
Rediger teksten
{{activeLabelAngle}}°
Vælg et symbol
{{getVisibleAccessories();""}}
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Vælg din ønskede løsning
Tilbehør
Tillykke
Din konfiguration blev fuldført
Konfigurations-id : {{c.config.project_id}}
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/standard-divider.png)