Επιλέξτε την διαμόρφωση
Επιλέξτε το μοντέλο
12 Α
20 A
Επιστροφή στην αρχική σελίδα
Επιλέξτε την διαμόρφωση
Πλήρης Διακόπτης
Μόνο σώμα διακόπτη
Εξατομίκευση Ετικετών
Παρελκόμενα
Επιλέξτε το μοντέλο
Επιλέξτε τον τύπο του χειριστηρίου
Χειριστήριο με λαβή
Χειριστήριο με κλειδί
Τύπος χειριστηρίου
Επιλέξτε τις γωνίες περιστροφής
30
45
60
90
Επιλογές
Επιστροφή με ελατήριο
Πλήρης περιστροφή
60V
Επιλέξτε τις θέσεις σας
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle + ' start-angle-' + c.config.startAngle + ' end-angle-' + c.config.endAngle + ' handle-operator-type-' + c.config.handle_operator_type + ' ' + (c.config.rotation360 ? 'rotation-360' : '') + ' ' + (c.config.spring_left ? 'spring-return-left' : '') + ' ' + (c.config.spring_right ? 'spring-return-right' : '');""}}
Τύπος χειριστηρίου
Επιλέξτε τις γωνίες περιστροφής
Τύπος χειριστηρίου
Επιλέξτε τις γωνίες περιστροφής
Επιλέξτε τις γωνίες περιστροφής
Θέσεις αφαίρεσης κλειδιού
Κάντε κλικ στις θέσεις όπου θέλετε το κλειδί αφαιρούμενο
Αποσπώμενο
Μη αφαιρούμενο
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle + ' start-angle-' + c.config.startAngle + ' end-angle-' + c.config.endAngle + ' handle-operator-type-' + c.config.handle_operator_type + ' ' + (c.config.rotation360 ? 'rotation-360' : '') + ' ' + (c.config.spring_left ? 'spring-return-left' : '') + ' ' + (c.config.spring_right ? 'spring-return-right' : '') + ' ' + getKeyRemovalPositionsCssClasses();""}}
Θέσεις αφαίρεσης κλειδιού
Διαμορφωτής Διακόπτη Έκκεντρου
(n° 455) Προεπιλεγμένο κλειδί
(n° 601A) Εμπρόσθια στήριξη - Πλαστική
(n° 8R15) Εμπρόσθια στήριξη - Πλαστική
(n° 421) Εμπρόσθια στήριξη - Μεταλλική
(n° 520) Εμπρόσθια στήριξη - Μεταλλική
Επιλέξτε τον τύπο κλειδιού
Επιλέξτε την επιγραφή
Μοντέλο
Κρυπτογράφηση
{{c.getKeyEncryption(0)}} | {{c.getKeyEncryption(1)}} | {{c.getKeyEncryption(2)}} | {{c.getKeyEncryption(3)}} | {{c.getKeyEncryption(4)}} |
Όνομα θέσης
Επιλέξτε τον αριθμό των επαφών
Όριο επαφών
Τυπικό όριο - 20 επαφές
Θέση 30 μοιρών - 4 επαφές
Κλειδί, πλαστικό - 8 επαφές
Κλειδί, μεταλλικό - 4 επαφές
Επιλέξτε τον αριθμό των επαφών
Επιλέξτε των αριθμό επαφών
Συνέχεια επαφών
Υπάρχει πάντα συνέχεια για θέσεις 30 και 45 μοιρών
Διακοπή επαφής μεταξύ δύο θέσεων
Η επαφή παραμένει κλειστή
μεταξύ 2 θέσεων
μεταξύ 2 θέσεων
Επικάλυψη επαφής
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle;""}}
επαφές
|
|
---|---|
{{ rowIndex*2+1 }} {{ rowIndex*2+2 }} |
Επιλέξτε των αριθμό επαφών
Προσθήκη γεφυρώσεων
Επιλέξτε των αριθμό επαφών
Επιλέξτε την στερέωση
{{isSelected = c.config.mounting == 'front_mounting_plastic';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('front_mounting_plastic');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'front_mounting_metal';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('front_mounting_metal');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'multifixation';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('multifixation');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'rear_mounting';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('rear_mounting');""}}
Εμπρόσθια στήριξη - Πλαστική
Εμπρόσθια στήριξη - Μεταλλική
Multifixation / universal
Οπίσθια στήριξη
Camswitch mounting
Επιλέξτε την πινακίδα
{{ updateFrontPlateOption();"" }}
{{getFrontpanelReferences();""}}
{{wrapperClass = 'handle_operator_type-' + c.config.handle_operator_type + ' legend-type-' + c.config.legend_type + ' color-of-legend-' + c.config.color_of_legend + ' color-of-handle-' + c.config.color_of_handle + ' frontplate_size-' + c.config.frontplate_size + ' frontplate_size_preselected-' + frontplate_size_preselected + ' model_configuration-' + c.config.model_configuration;""}}
Μέγεθος πινακίδας
45 x 45 mm
46 x 46 mm
60 x 60 mm
Μήκος λαβής
Κανονικό
Μακρύ
Χρώμα λαβής
Μαύρο
Κόκκινο
Υπόμνημα
Χωρίς υπόμνημα
Κίτρινο
Λευκό
Κόκκινο
Μαύρο
Μεταλλικό
Εξατομίκευση πινακίδας
Επεξεργαστείτε την ετικέτα σας
{{isDisabled = (c.config.project_id || c.config.legend_type == 'no_legend');""}}
{{maxlength = (c.config.frontplate_size && c.config.frontplate_size == '60x60' ? 17 : 12);""}}
{{wrapperClass = 'handle_operator_type-' + c.config.handle_operator_type + ' legend-type-' + c.config.legend_type + ' color-of-legend-' + c.config.color_of_legend + ' color-of-handle-' + c.config.color_of_handle + ' frontplate_size-' + c.config.frontplate_size + ' frontplate_size_preselected-' + frontplate_size_preselected + ' model_configuration-' + c.config.model_configuration;""}}
Τροποποιήστε το κείμενο
{{activeLabelAngle}}°
Επιλέξτε ένα σύμβολο
{{getVisibleAccessories();""}}
Επιλέξτε την διαμόρφωση
Παρελκόμενα
Συγχαρητήρια
Η διαμόρφωσή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία