Choisissez votre configuration
Sélectionnez le modèle (calibre)
12 A
20 A
Home
Choisissez votre configuration
Complète
Corps à contacts seul
Personnaliser les étiquettes
Accessoires
Sélectionnez le modèle (calibre)
Choisissez un type de tête
Commande à manette
Commande à clé
Type de tête
Choisissez l'angle de commutation
30
45
60
90
Options
Rappel
Rotation complète
60V
Choisissez vos positions
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle + ' start-angle-' + c.config.startAngle + ' end-angle-' + c.config.endAngle + ' handle-operator-type-' + c.config.handle_operator_type + ' ' + (c.config.rotation360 ? 'rotation-360' : '') + ' ' + (c.config.spring_left ? 'spring-return-left' : '') + ' ' + (c.config.spring_right ? 'spring-return-right' : '');""}}
Type de tête
Choisissez l'angle de commutation
Type de tête
Choisissez l'angle de commutation
Choisissez l'angle de commutation
Positions de retrait de la clé
Retirable
Non retirable
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle + ' start-angle-' + c.config.startAngle + ' end-angle-' + c.config.endAngle + ' handle-operator-type-' + c.config.handle_operator_type + ' ' + (c.config.rotation360 ? 'rotation-360' : '') + ' ' + (c.config.spring_left ? 'spring-return-left' : '') + ' ' + (c.config.spring_right ? 'spring-return-right' : '') + ' ' + getKeyRemovalPositionsCssClasses();""}}
Positions de retrait de la clé
Configurateur de Commutateur à Cames
(n° 455)
Clé par défaut
Clé par défaut
(n° 601A)
Montage avant - collerette plastique
Montage avant - collerette plastique
(n° 8R15)
Montage avant - collerette plastique
Montage avant - collerette plastique
(n° 421)
Montage avant - collerette métallique
Montage avant - collerette métallique
(n° 520)
Montage avant - collerette métallique
Montage avant - collerette métallique
Choisissez votre type de clé
Choisissez votre cryptage
Modèle
Cryptage
{{c.getKeyEncryption(0)}} | {{c.getKeyEncryption(1)}} | {{c.getKeyEncryption(2)}} | {{c.getKeyEncryption(3)}} | {{c.getKeyEncryption(4)}} |
Choisissez vos positions
Choisissez un nombre de contacts
Limite de contacts
Limite par défaut - 20 Contacts
30 degrees position - 4 Contacts
Clé, plastique - 8 Contacts
Clé, métal - 4 Contacts
Choisissez un nombre de contacts
Placez vos contacts
Continuité des contacts
Il y a toujours une continuité pour les positions à 30 et 45 degrés
Coupure de contact entre 2 positions
Contact fermé et maintenu
Entre 2 positions
Entre 2 positions
Chevauchement des contacts
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle;""}}
Contacts
|
|
---|---|
{{ rowIndex*2+1 }} {{ rowIndex*2+2 }} |
Placez vos contacts
Ajouter shunts (précâblages)
Placez vos contacts
Choisissez un type de montage
{{isSelected = c.config.mounting == 'front_mounting_plastic';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('front_mounting_plastic');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'front_mounting_metal';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('front_mounting_metal');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'multifixation';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('multifixation');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'rear_mounting';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('rear_mounting');""}}
Montage avant - collerette plastique
Montage avant - collerette métallique
Multifixation / Universel
Montage arrière
Montage du commutateur à came
Choisissez votre plastron
{{ updateFrontPlateOption();"" }}
{{getFrontpanelReferences();""}}
{{wrapperClass = 'handle_operator_type-' + c.config.handle_operator_type + ' legend-type-' + c.config.legend_type + ' color-of-legend-' + c.config.color_of_legend + ' color-of-handle-' + c.config.color_of_handle + ' frontplate_size-' + c.config.frontplate_size + ' frontplate_size_preselected-' + frontplate_size_preselected + ' model_configuration-' + c.config.model_configuration;""}}
Taille du plastron
45 x 45 mm
46 x 46 mm
60 x 60 mm
Longueur de la manette
Normal
Long
Couleur de la poignée
Noir
Rouge
Etiquette
Sans étiquette
Jaune
Blanc
Rouge
Noir
Métallique
Choisissez votre plastron
Editez votre étiquette
{{isDisabled = (c.config.project_id || c.config.legend_type == 'no_legend');""}}
{{maxlength = (c.config.frontplate_size && c.config.frontplate_size == '60x60' ? 17 : 12);""}}
{{wrapperClass = 'handle_operator_type-' + c.config.handle_operator_type + ' legend-type-' + c.config.legend_type + ' color-of-legend-' + c.config.color_of_legend + ' color-of-handle-' + c.config.color_of_handle + ' frontplate_size-' + c.config.frontplate_size + ' frontplate_size_preselected-' + frontplate_size_preselected + ' model_configuration-' + c.config.model_configuration;""}}
Modifier le texte
{{activeLabelAngle}}°
Choisissez un symbole
{{getVisibleAccessories();""}}
Choisissez votre configuration
Accessoires
FELICITATIONS
Votre configuration est terminée avec succès