![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Välj din konfiguration
Välj modell ![verktygstips.modell](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
12 A
20 A
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Hem
Välj din konfiguration ![toolTip.model_configuration](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/camswitch-complete.png)
Slutför
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/camswitch-block.png)
Endast blockering
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/customize-labels.png)
Anpassa etiketter
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/accessories-transparent.png)
Tillbehör
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Välj modell
Välj typ av drifthuvud ![toolTip.handle_operator_type](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/operating_head/K1-K2_638_CPODA2016046.png)
Handtagsoperator
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/operating_head/K1-K2_638_CPODA2016049.png)
Nyckeloperator
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Drifthuvud
Välj vinkel ![verktygstips.växlingsvinkel](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
30
45
60
90
Alternativ
Fjäderretur
Fullständig rotation
60 V
Choose your positions
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle + ' start-angle-' + c.config.startAngle + ' end-angle-' + c.config.endAngle + ' handle-operator-type-' + c.config.handle_operator_type + ' ' + (c.config.rotation360 ? 'rotation-360' : '') + ' ' + (c.config.spring_left ? 'spring-return-left' : '') + ' ' + (c.config.spring_right ? 'spring-return-right' : '');""}}
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Drifthuvud
Välj vinkel ![verktygstips.fjäder_retur_90](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Drifthuvud
Välj vinkel ![verktygstips.fjäder_retur_30](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Välj vinkel
Nyckelpositioner för borttagning ![toolTip.key_removable_positions](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle + ' start-angle-' + c.config.startAngle + ' end-angle-' + c.config.endAngle + ' handle-operator-type-' + c.config.handle_operator_type + ' ' + (c.config.rotation360 ? 'rotation-360' : '') + ' ' + (c.config.spring_left ? 'spring-return-left' : '') + ' ' + (c.config.spring_right ? 'spring-return-right' : '') + ' ' + getKeyRemovalPositionsCssClasses();""}}
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Nyckelpositioner för borttagning
Kamströmställare konfigurator ![toolTip.key_type](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
(n° 455) Standardnyckel
(n601° A) Frontmontering - plast
(n° 8R15) Frontmontering - plast
(n° 421) Frontmontering - metall
(n° 520) Frontmontering - metall
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Välj din nyckeltyp
Välj din kryptering ![toolTip.key_cryption](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
Modell
Kryptering
{{c.getKeyEncryption(0)}} | {{c.getKeyEncryption(1)}} | {{c.getKeyEncryption(2)}} | {{c.getKeyEncryption(3)}} | {{c.getKeyEncryption(4)}} |
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Befattningsnamn
Välj antal kontakter ![verktygstips.contact_number](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
Kontaktgräns
30 graders position - 4 kontakter
Nyckel, plast - 8 kontakter
Nyckel, metall - 4 kontakter
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Välj antal kontakter
Välj dina kontakter
Kontaktkontinuitet
Kontaktbrytning mellan 2 positioner
Kontakt stängd och underhållen
mellan 2 positioner
mellan 2 positioner
Kontaktöverlappning
{{wrapperClass = 'switching-angle-' + c.config.stepAngle;""}}
kontakter
|
|
---|---|
{{ rowIndex*2+1 }} {{ rowIndex*2+2 }} |
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Välj dina kontakter
Lägg till växlar ![verktygstips.shunts](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Välj dina kontakter
Välj montering ![verktygstips.montering](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
{{isSelected = c.config.mounting == 'front_mounting_plastic';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('front_mounting_plastic');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'front_mounting_metal';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('front_mounting_metal');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'multifixation';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('multifixation');""}}
{{isSelected = c.config.mounting == 'rear_mounting';""}}
{{isVisible = isMountingOptionVisible('rear_mounting');""}}
Frontmontering - plast
Frontmontering - metall
Multifixation / universal
Bakre montering
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Camswitch mounting
Välj skylt ![verktygstips.frontplate](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
{{ updateFrontPlateOption();"" }}
{{getFrontpanelReferences();""}}
Svart
Röd
Ingen text
Gul
Vit
Röd
Svart
Metallisk
{{wrapperClass = 'handle_operator_type-' + c.config.handle_operator_type + ' legend-type-' + c.config.legend_type + ' color-of-legend-' + c.config.color_of_legend + ' color-of-handle-' + c.config.color_of_handle + ' frontplate_size-' + c.config.frontplate_size + ' frontplate_size_preselected-' + frontplate_size_preselected + ' model_configuration-' + c.config.model_configuration;""}}
Storlek på skylten
45 x 45 mm
46 x 46 mm
60 x 60 mm
Handtagslängd
Normal
Lång
Färg på handtag
Text
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Anpassning av skylten
Redigera din etikett ![verktygstips.förklaring](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/buttons/icon_help.svg)
{{isDisabled = (c.config.project_id || c.config.legend_type == 'no_legend');""}}
{{maxlength = (c.config.frontplate_size && c.config.frontplate_size == '60x60' ? 17 : 12);""}}
{{wrapperClass = 'handle_operator_type-' + c.config.handle_operator_type + ' legend-type-' + c.config.legend_type + ' color-of-legend-' + c.config.color_of_legend + ' color-of-handle-' + c.config.color_of_handle + ' frontplate_size-' + c.config.frontplate_size + ' frontplate_size_preselected-' + frontplate_size_preselected + ' model_configuration-' + c.config.model_configuration;""}}
Ändra texten
{{activeLabelAngle}}°
Välj en symbol
{{getVisibleAccessories();""}}
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/arrow2_left.png)
Välj din konfiguration
Tillbehör
Grattis
Konfigurationen har slutförts
Konfigurations-ID : {{c.config.project_id}}
![](/ww/confsdl/camswitchconfig/assets/figma/standard-divider.png)