Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

AirSeT

Πίνακας διανομής μέσης τάσης με καθαρό αέρα
Η βραβευμένη σειρά AirSeT μέσης τάσης (MV) είναι ένα παράδειγμα του πώς γεφυρώνουμε την πρόοδο με τη βιωσιμότητα. Η σχεδίαση με γνώμονα το περιβάλλον χρησιμοποιεί τεχνολογία καθαρού αέρα και κενού μέσης τάσης για την εξάλειψη του ισχυρότερου αερίου θερμοκηπίου SF6 από τον εξοπλισμό μέσης τάσης (χωρίς SF6) σε δίκτυα και κτίρια. Το AirSeT παρέχει ισχυρές επιδόσεις και βελτιωμένη λειτουργική ασφάλεια, διατηρώντας όλα τα οφέλη της προηγούμενης τεχνολογίας και προσθέτοντας προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες για βελτιστοποιημένες λειτουργίες και συντήρηση.

Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα

 

SM AirSeT™

 

RM AirSeT™

Okken και BlokSeT

Πίνακες διανομής χαμηλής τάσης
Τα προϊόντα Okken και BlokSeT προσφέρουν κορυφαία απόδοση και προηγμένες έξυπνες λύσεις για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τον έλεγχο κινητήρων. Προσφέρουν αυξημένη αξιοπιστία, απόδοση και παραγωγικότητα — ακόμη και απέναντι στις δυσκολότερες προκλήσεις που φτάνουν έως τα 7300 A.

Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα

 

Okken

PrismaSeT Active

Πίνακες διανομής χαμηλής τάσης
Τα προϊόντα PrismaSeT Active είναι εξυπνότερα από ποτέ. Ενισχύστε τη σχεδίαση των επαγγελματικών και βιομηχανικών πινάκων διανομής χαμηλής τάσης που κατασκευάζετε με τη σειρά Prisma που συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC για εντάσεις έως 4000 A.

Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα

Canalis

Συστήματα ζυγών
Το Canalis είναι ολοκληρωμένο σύστημα ζυγών σταθερής απόδοσης για φωτισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους τύπους κτιρίων. Ως αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς μας, εγγυάται και βελτιώνει την ασφάλεια των ανθρώπων και του εξοπλισμού και παρέχει συνεχή λειτουργία, δυνατότητα αναβάθμισης και απλότητα χρήσης στην εγκατάσταση.

Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα

 

Canalis KBA

Ροηφόρα κανάλια για διανομή φωτισμού

 

Canalis KBB

Ροηφόρα κανάλια για διανομή φωτισμού (1 ή 2 κυκλωμάτα)

 

Canalis KN

Ροηφόρα κανάλια για διανομή ισχύος έως 160A

 

Canalis KS

Ροηφόρα κανάλια για διανομή ισχύος έως 1000A

 

Canalis KT

Ροηφόρα κανάλια για διανομή έως 5000A

MCSet Active και PremSet

Ενεργός πίνακας
Τα προϊόντα της σειράς πινάκων διανομής μέσης τάσης SeT είναι γνωστά για τις επιδόσεις, την αξιοπιστία και την ασφάλεια τους, και συνδυάζονται πλέον με την πιο πρόσφατη συνδεσιμότητα IoT. Σχεδιασμένα για βιομηχανίες και επιχειρήσεις που δεν σταματούν ποτέ να λειτουργούν, οι πληροφορίες εύρυθμης λειτουργίας του εξοπλισμού και τα δεδομένα των προϊόντων είναι συνδεδεμένα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα με τα προγράμματα υπηρεσιών EcoStruxure™ για την αποφυγή του μη προγραμματισμένου χρόνου εκτός λειτουργίας και τη διατήρηση της λειτουργίας οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Δείτε λεπτομέρειες για τα προϊόντα

 

MCset 1-2-3

Έξυπνοι πίνακες: Το μέλλον στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Τώρα, ο ηλεκτρικός πίνακάς σας είναι ο συνεργάτης σας. Συνδυάζοντας υλικό τελευταίας τεχνολογίας με καινοτόμο λογισμικό, τα Smart Panels, μια λύση EcoStruxure Power, σας επιτρέπουν να εντοπίζετε εκ των προτέρων υπερφορτώσεις και ανεπάρκειες και να λαμβάνετε εμπεριστατωμένες αποφάσεις που βελτιώνουν τη λειτουργική απόδοση, οπότε μπορείτε να σταματήσετε επιτέλους να αντιδράτε σε αβέβαιους συναγερμούς.
Λήψη ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Χρειάζεστε βοήθεια?

Ξεκινήστε εδώ!

Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.