브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Harmony 푸시버튼 및 스위치

대부분의 산업 적용 분야를 포괄하는 다양한 푸시버튼, 스위치, 비상 정지 장치 및 표시등을 살펴보십시오. 전 세계에 금속과 플라스틱 버전으로 출시된 Harmony 제품군은 견고함, 안전성, 간단함을 원하는 요구 사항에 적합합니다.

제품 상세 정보 보기

 

Harmony XB4

22mm 모듈형 금속 푸시버튼, 스위치 및 파일럿 조명

 

Harmony XB5

22mm 모듈형 플라스틱 푸시버튼, 스위치 및 파일럿 조명

 

Harmony XB5R

22mm 배터리 미포함 및 무선 푸시버튼

 

Harmony 9001 K

030 mm 금속 푸시버튼, 스위치, 파일럿 조명

 

Harmony 9001 SK

Ø 30mm 플라스틱 푸시 버튼, 스위치, 표시등

 

Harmony XAC-A

22mm 플라스틱 신호 장치용 펜던트 컨트롤 스테이션

 

Harmony XALD, XALK

XB5 범위 Ux 22mm 제어 및 신호 장치를 사용하는 플라스틱 제어 스테이션

 

Harmony XAM, XAP

XB4 범위 Eux 22mm 제어 및 신호 장치를 사용하는 금속 및 절연 인클로저

 

Harmony XB6

되 16mm 플라스틱 푸시버튼, 스위치 및 파일럿 조명

 

Harmony XALE

Ø 22의 제어 및 신호 장치 Harmony® XB7용(일체형 시리즈) 플라스틱 제어 스테이션 XALE Optimum

 

Harmony XVL

200cm(8-12mm) LED 플라스틱 파일럿 조명

 

Harmony XB5S

22mm 지문 생체 인식 스위치

Harmony 산업용 계전기

견고함과 정확성으로 명성이 높은 Harmony 산업용 계전기는 유선 논리 기능에 이상적인 솔루션을 제공합니다. Harmony 계전기는 카운터 및 인터페이스뿐 아니라 전기 기계, 솔리드 스테이트, 타이밍, 제어, 모니터링 계전기로 구성된 완전한 포트폴리오를 갖추고 있습니다.

제품 상세 정보 보기

 

Zelio 전기 릴레이

인터페이스, 미니어처 및 전력 전기 기계 계전기

 

Zelio SSR (Solid State Relay)

슬림 인터페이스, 모듈형 DIN 레일 및 패널 장착 솔리드 스테이트 계전기

 

Zelio Control

모니터링 및 제어 계전기

 

Zelio Time

근거리 현장 통신 및 기존 타이머 계전기

 

Harmony Analog

아날로그 컨버터

Harmony 안전 모듈

Harmony 안전에는 다양한 안전 스위치를 포함한 포괄적이고 확장 가능한 산업 안전 솔루션이 포함되어 있습니다. Harmony 안전 제품은 정보 획득, 모니터링, 처리부터 비상 차단에 이르기까지 기계에 필수적인 안전 기능을 제공하는 데 도움이 됩니다.
safety relay

제품 상세 정보 보기

 

Preventa XPS

안전 모듈

 

Harmony XPS

Preventa XPS Universal 세이프티 모듈

Harmony 신호 장치

Harmony 신호 장치에는 타워 조명, 스택 조명, 회전 비콘, 청각 경보가 포함되어 있어 작업자가 신뢰할 수 있는 상태 표시와 음성 안내를 통해 문제를 더욱 신속하게 해결할 수 있습니다.

제품 상세 정보 보기

 

Harmony XVB

200mm 모듈형 비콘 및 타워형 조명

 

Harmony XVU

60 mm 모듈형 타워형 조명

 

Harmony XVM

Eux 45 mm 사전 배선 모듈형 타워형 조명

 

Harmony XVS

전자 알람 및 다음성 사이렌

 

Harmony XVR

Soux 80 - 130mm 사전 배선 회전/깜박임 신호

 

Harmony XVC

Eux 40, Eux 60 및 Ux 100mm 사전 배선식 타워형 조명

 

Harmony XVDLS

0 45mm 단일 무선표지

Harmony HMI 작업자 단자, IPC 및 EdgeBox

Harmony는 전 세계적으로 가장 인기 있는 HMI 터미널 제품군입니다. 글로벌 고객의 고유한 요구 사항을 충족하는 Harmony는 비즈니스, 애플리케이션, 기계 성능에 대한 명확한 정보를 날마다 제공하며 안정성을 입증했습니다.
Human-machine interface with HMI software visible on screen

제품 상세 정보 보기

 

Harmony ST6

비용 효율적인 고해상도 기본 HMI

 

Magelis GTU

고성능 Modula HMI

 

Magelis STO & STU

소형 패널

 

Magelis SCU

소형 기계와 간단한 공정 제어를 위한 휴먼 머신 인터페이스제어기

 

Magelis GTO

최신 최적의 패널

mySchneider 앱

모바일 카탈로그, 연중무휴 지원, 전문가 지원 및 맞춤형 서비스를 이용할 수 있습니다!
지금 알아보기

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.