Een breed assortiment modulaire installatieautomaten, aardlekschakelaars, aardlekautomaten, lastscheiders en vermogensschakelaars is geschikt voor onder meer smart panels, overspanningsbeveiliging, piekspanning en vlamboogbeveiliging. Kies eenvoudig de juiste optie met de productselector per serie:
Altistart softstarters voor motoren
Ontdek de juiste softstarter per serie met de handige productselector. Maak een keuze uit toepassingen voor eenvoudige machines (Altistart 1) tot zware industriële toepassingen (Altistart 48), waaronder pompen en ventilatoren (Altistart 22).
Altivar frequentieregelaars
Het Altivar-assortiment bestaat uit veelzijdige producten voor het elektrisch aansturen van zowel compacte als geavanceerde machines. Met de productsectoren per serie kiest u eenvoudig uit het uitgebreide assortiment frequentieregelaars om zo efficiënt te presteren op het hoogste kwaliteitsniveau:
APC cooling, power en datacenteroplossingen
Selecteer eenvoudig de juiste UPS's, vervangende batterijen, surge protectors en rack PDU's met deze selectoren:
Compact vermogensschakelaars (MCCB)
Ontdek onze vermogensschakelaars voor beveiliging van laagspanningsinstallaties in de industrie, machinebouw, gebouwen en voor infrastructurele projecten. Kies met de productselector een passende oplossing uit onze Compact-reeks voor intelligente meet- en bewakingsfunctionaliteit met uitstekende beveiligingsfuncties:
Easergy beveiligingsrelais
De Easergy middenspanning beveiligingsrelais heeft een sterke focus op veiligheid en cybersecurity. Deze beveiligingsrelais eenvoudig in gebruik en uitgebreide communicatiemogelijkheden.
Easy UPS voor consistente en betrouwbare connectiviteit
Ontdek de mogelijkheden voor beveiliging en continuïteit bij onstabiele en inconsistente stroomomstandigheden en gebruik de productselector voor een passende Easy UPS oplossing:
Enerlin'X interface en gateway
Met de productselector kiest u eenvoudig de juiste interface en gateway voor vermogensschakelaars Masterpact, Compact en PowerPact:
EVlink laadstations voor elektrisch laden van auto's
U heeft u de keuze uit laadstations voor gemeenschappelijk- of thuisgebruik. De slimme elektrische laadstations zijn geschikt voor binnen en buiten.
Harmony bedienen en signaleren
Ontdek de meest geschikte bediening voor machines en productielijnen met de Harmony productselectoren:
Heat/Flow meters
Productselector voor hitte/flow meters
HVAC sensoren
Productselector voor HVAC sensoren
Lexium
Servo motoren
Magelis
Human Machine Interface (HMI)
Masterpact
Vermogensschakelaars tot 6300 A
Modicon
Programmable Logic Controller (PLC)
Modulaire behuizingen
Maak gemakkelijk een keuze uit de verschillende soorten behuizingen. Kunststof, metaal, waterdicht en robuust.
Phaseo
Voeding
Pratika
Selecteer uit het assortiment hoogwaardige industriële stekers, contrastekers en contactdozenstekers, stopcontacten, contactdozen, toestelcontactstoppen en koppelcontactstoppen conform de norm NEN-EN-IEC 60309 reeks.
Power meters
Productselector voor energiemeters
Preventa
Noodstop
Ruimtecontrollers
Productselector voor ruimtecontrollers uit de SE8000 lijn
Sarel
Ontdek snel de juiste universele behuizingen voor elektrische installaties, beschikbaar in verschillende vormen, diverse uitvoeringen en maten.
EcoStruxure Building Expert
Selector voor SmartStruxure Lite
Tesys
Contactoren
Zelio
Relais