Danone Evian referanseprosjektet: Nøkkeltall
34 % lavere energiforbruk per liter vann
Beregnet besparelse på 315 tonn CO2-ekvivalenter* og 372 m3 med vann**
14 produksjonslinjer, 33 produkttyper – fra 75 centiliter-glassflasker til seksliters glassballonger
Utfordringen
Moderniser anlegget for å levere naturlig mineralvann mer effektivt, trygt og bærekraftig gjennom:
- økning av energieffektiviteten for å nå bærekraftsmål
- reduksjon av CO2-utslipp ved å ta i bruk sirkularitet
- opprettholdelse av driftskontinuiteten under moderniseringsarbeidet
- styring av driftsbudsjettet og samtidig oppnå høyest mulig oppetid
Løsningen
Apper, analyser og tjenester: Rådgivnings- og revisjonstjenester, moderniseringstjenester, fjernovervåking, SF6-gjenopprettingstjenester
Edge Control: moderniserings-, ytelses- og sikkerhetsrevisjon (MPS), sju års service- og moderniseringsplan inkludert vedlikehold, ECOFITTM-løsning for modernisering av lavspenningskoblingsutstyr, energi- og strømkvalitetsovervåkning, SF6-gassgjenvinning
Tilkoblede produkter: effektbrytere for mellomspenning, mellomspenning-koblingsutstyr
Edge Control: moderniserings-, ytelses- og sikkerhetsrevisjon (MPS), sju års service- og moderniseringsplan inkludert vedlikehold, ECOFITTM-løsning for modernisering av lavspenningskoblingsutstyr, energi- og strømkvalitetsovervåkning, SF6-gassgjenvinning
Tilkoblede produkter: effektbrytere for mellomspenning, mellomspenning-koblingsutstyr
Resultatene
- utskiftning av gammelt utstyr med en beregnet oppnådd besparelse på 315 tonn CO2-ekvivalenter* og 372 m3 med vann**
- reduksjon av nedetid, kostnader og miljøpåvirkning knyttet til moderniseringen
- redusert energiforbruk med 34 % per vannliter og forbedret strømkontinuitet
Gilles Meunier, leder for elektrisk distribusjon, Evian
Kundehistorie
«Denne moderniseringen har gjort det mulig for oss å analysere de innsamlede dataene for å kunne redusere energiforbruket vårt på industrianlegget. I dag drives anlegget med 100 % fornybar energi, og siden 2008 har selskapet redusert energiforbruket sitt med 34 % per vannliter.»
Finn ut mer
Lær mer om utstyrsrevisjoner
Se hvordan du kan være nyskapende med tjenester i IoT-alderen
Oppdag EcoStruxure for mat- og drikkeindustrien
*CO2-besparelser basert på SF6-gjenvinning, økt energieffektivitet og forlenget levetid for eksisterende utstyr (slik at utslipp fra produksjon av nye enheter unngås).
**Vannbesparelser basert på beregnet mengde som spares ved å unngå produksjon av nye enheter og forlenge levetiden til eksisterende utstyr.