Danone Evian: Ključne cifre priče klijenta
34% manja potrošnja energije po litru vode
Procenjena je ušteda od 315 metričkih tona CO2 ekvivalenta* i 372 m3 vode**
14 proizvodnih linija, 33 vrste proizvoda, od staklenih boca od 75 centilitara do balona od šest litara
Izazov
Modernizujte objekat kako biste isporučivali prirodnu mineralnu vodu efikasnije, bezbednije i održivije na sledeći način:
- Povećanjem energetske efikasnosti radi ostvarivanja ciljeva održivosti
- Smanjenjem emisija CO2 usvajanjem cirkularnosti
- Održavanjem kontinuiteta operacija tokom rada na modernizaciji
- Upravljanjem operativnim budžetom dok se postiže najveće moguće vreme rada
Rešenje
Aplikacije, analitika i usluge: Usluge konsultovanja i revizije, usluge modernizacije, daljinski nadzor, usluge oporavka SF6
Edge Control: modernizacija, performanse i kontrola bezbednost (MPS), sedmogodišnji plan servisiranja i modernizacije sa održavanjem, ECOFITTM rešenje za modernizaciju niskonaponskih rasklopnih postrojenja, nadzor kvaliteta energije i napajanja, oporavak gasa SF6
Povezani proizvodi: SN prekidači, Srednjenaponska rasklopna postrojenja
Edge Control: modernizacija, performanse i kontrola bezbednost (MPS), sedmogodišnji plan servisiranja i modernizacije sa održavanjem, ECOFITTM rešenje za modernizaciju niskonaponskih rasklopnih postrojenja, nadzor kvaliteta energije i napajanja, oporavak gasa SF6
Povezani proizvodi: SN prekidači, Srednjenaponska rasklopna postrojenja
Rezultati
- Zamenom zastarele opreme koja je omogućila uštedu od 315 metričkih tona CO2 ekvivalenta* i 372 m3 vode**
- Smanjivanjem vremena zastoja u modernizaciji, troškova i uticaja na životnu sredinu
- Smanjenjem potrošnje energije za 34% po litru vode i unapređenim kontinuitetom napajanja
Žil Menije, Menadžer za distribuciju električne energije, Evian
Priče naših klijenata
„Ova modernizacija nam je omogućila da analiziramo prikupljene podatke kako bismo smanjili potrošnju energije na industrijskoj lokaciji. Danas, lokacija radi 100% na obnovljivoj energiji, a od 2008. godine kompanija je smanjila potrošnju energije za 34% po litru vode.“
Saznajte više
Saznajte više o revizijama opreme
Pogledajte kako možete uvoditi inovacije pomoću usluga u doba IoT-a
Otkrijte EcoStruxure for Food & Beverage
*Uštede CO2 zasnovane na oporavku SF6, povećanoj energetskoj efikasnosti i produženom radnom veku postojeće opreme (izbegavanje emisija od proizvodnje novih uređaja).
**Ušteda vode zasnovana na predviđenoj ušteđenoj količini koja se postiže izbegavanjem proizvodnje novih uređaja i produžavanjem radnog veka postojeće opreme.