แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

การจ่ายไฟฟ้า

Armoire New iPM
 

EasyPact CVS

 

EasyPact MVS

 

EasyLogic PFC Capacitors

 

EasyLogic™ PM2000 Power Meters

 

EasyPact EXE

 

EasyPact EZC

การจัดการมอเตอร์

A grey cabinet with many switches and wires
 

Easy TeSys Control

 

Easy TeSys Power

 

Easy TeSys Protect

 

Easy TeSys Control Relay

 

Easy Altivar 310

 

Easy Altivar 610

 

Easy Harmony XA2

 

Easy Modicon M100

 

Easy Modicon M200

UPS และโซลูชันศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจร

โซลูชันศูนย์ข้อมูลสำเร็จรูปครบวงจรมาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Easy UPS ซึ่งมาพร้อมกับรุ่นเฟสเดียวและสามเฟส ติดตั้ง เชื่อมต่อ และปรับแต่งได้อย่างง่ายดาาย มีประสิทธิภาพสำหรับระบบไอทีแบบกระจาย ศูนย์ข้อมูล อาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ

Easy Modular Data Center All-in-One

Easy Modular Data Center All-in-One

Easy Micro Data Center

Easy Micro Data Center

Easy UPS 3-Phase Modular

Easy UPS 3-Phase Modular

Easy UPS 3L

Easy UPS 3L

Easy UPS 3M

Easy UPS 3M

Easy UPS 3S

Easy UPS 3S

Easy UPS On-Line

Easy UPS On-Line

คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า (Easy Reference Design)

คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า (Easy Reference Design) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อีซี่ทำให้ง่ายต่อการออกแบบระบบ

คู่มือของเราประกอบด้วยแนวทางการออกแบบระบบไฟฟ้าแบบไดอะแกรมเส้นเดียว (Single Line Diagram) ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
ดูเพิ่มเติม

พบกับ EcoStruxure Power Design - Ecodial

ออกแบบเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และระบุส่วนประกอบ

EcoStruxure™ Power Design - Ecodial เป็นซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับอุปกรณ์และต้นทุนให้เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็จัดการกับข้อกำหนดการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการออกแบบโครงการการจ่ายไฟฟ้าของคุณ เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์วงจรการใช้งานของลูกค้าของ Schneider Electric ดังนั้นจึงเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม EcoStruxure Power
ดาวน์โหลดเลย

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!

1. Easy Series คืออะไร 

เป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า สามารถปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากการโอเวอร์โหลดหรือการลัดวงจร หรือทำให้คุณและอุปกรณ์อื่นๆ ปลอดภัยจากไฟดูด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละอุปกรณ์ ได้แก่ เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่จะตัดการไหลของกระแสไฟฟ้า หรือตัวขัดขวางกราวด์ฟอลท์ที่คอยติดตามการไหลและตรวจจับการหยุดชะงักใดๆ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังรวมถึงสวิตช์ที่สามารถเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ อย่าลืมฮาร์ดแวร์ป้องกันไฟกระชากที่เราใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชาก โดยปกติจะเกิดจากฟ้าผ่า ไฟฟ้าดับ หรือการรบกวนทางไฟฟ้าอื่นๆ Comb Busbars ยังสำคัญเนื่องจากช่วยกระจายพลังงานจากแหล่งไฟฟ้าไปยังวงจรหลายวงจร

2. ข้อดีของการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Easy Series คืออะไร

Easy Lexium, Easy Modicon, Easy UPS และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นอีซี่ (Easy Series) ตอบสนองความต้องการของโลกและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคำนึงถึงความยั่งยืน เราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูง และในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดสากล ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ สามารถเลือกโซลูชันที่มีความสมดุลเป็นอย่างดีในแง่ของงบประมาณ ประสิทธิภาพการทำงาน และความน่าเชื่อถือ กลไกความปลอดภัยเหล่านี้เป็นพื้นฐานของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ปลอดภัย ด้วยการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบและการไหลเวียนของพลังงานที่ราบรื่น คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานทั่วทั้งอุตสาหกรรมจะไม่หยุดชะงัก