แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

AirSeT

สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าปานกลางพร้อมอากาศบริสุทธิ์
แรงดันไฟฟ้าปานกลาง (MV) ของ AirSeT ที่ได้รับรางวัลแสดงให้เห็นว่าเราเชื่อมต่อความก้าวหน้าและความยั่งยืนได้อย่างไร การออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมใช้เทคโนโลยี MV อากาศบริสุทธิ์และสุญญากาศเพื่อกำจัดก๊าซเรือนกระจก SF6 ที่แรงที่สุดจากอุปกรณ์ MV (ปราศจาก SF6) ในกริดและอาคาร ในสวิตช์เกียร์แบบฉนวนอากาศ (AIS) และสวิตช์เกียร์แบบฉนวนก๊าซ (GIS) ของ AirSeT มอบประสิทธิภาพอันทรงพลังและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงรักษาคุณประโยชน์ทั้งหมดของเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ และเพิ่มความสามารถด้านดิจิทัลขั้นสูงเพื่อการทำงานและการบำรุงรักษาที่เหมาะสมที่สุด

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

SM AirSeT™

 

RM AirSeT™

 

GM AirSeT™

Okken และ BlokSeT

แผงสวิตช์แรงดันไฟต่ำ
Okken และ BlokSeT นำเสนอประสิทธิภาพระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและโซลูชันอัจฉริยะขั้นสูงสำหรับการจ่ายพลังงานและการควบคุมมอเตอร์ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้กับคุณ แม้ในความท้าทายที่ยากที่สุดถึง 7300 A

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

BlokSeT

PrismaSeT Active

แผงสวิตช์แรงดันไฟต่ำ
PrismaSeT Active อัจฉริยะมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบแผงสวิตช์แรงดันไฟต่ำเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Prisma ที่เป็นไปตาม IEC ที่สูงสุด 4000 A

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

Canalis

ระบบรางบัสบาร์
Canalis เป็นระบบรางบัสบาร์ที่สม่ำเสมอและครอบคลุมสำหรับแสงสว่างและการจ่ายกำลังไฟฟ้าในอาคารทุกประเภท ในฐานะเป็นส่วนสำคัญของข้อเสนอของเรา มันจะรับประกันและปรับปรุงความปลอดภัยของผู้คนและอุปกรณ์ และนำเสนอการบริการการติดตั้งที่ต่อเนื่อง การอัพเกรดได้ง่าย และความไม่ซับซ้อน

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Canalis KBA

Busbar trunking for lighting distribution

 

Canalis KBB

Busbar trunking for lighting distribution (1 or 2 circuits)

 

Canalis KS

Busbar trunking for medium power distribution up to 1000A

MCSet Active และ PremSet

สวิตช์เกียร์แบบแอ็คทีฟ
อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ MV SeT Series เป็นที่รู้จักอย่างดีในด้านประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย ซึ่งรวมเข้ากับการเชื่อมต่อ IoT ล่าสุดแล้ว ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สุขภาพของอุปกรณ์และข้อมูลผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย EcoStruxure™ Service Plans เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนและทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

MCSet 17.5 kV

 

EcoStruxure Service Plan Electrical Asset Management

ตู้ไฟฟ้าอัจฉริยะ: สัมผัสอนาคตแห่งระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

ตอนนี้ตู้ไฟฟ้าจะเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทีมของคุณ โดยการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ที่ล้ำสมัยกับนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Smart Panels ซึ่งเป็นโซลูชัน EcoStruxure Power จะช่วยให้คุณสามารถระบุจุดโอเวอร์โหลดและความไร้ประสิทธิภาพในเชิงรุก และทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และไม่ต้องพบกับการแจ้งเตือนที่คลุมเครืออีกต่อไป
ดาวน์โหลดโบรชัวร์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดในหน้าต่างใหม่