1. ระบบการจัดการอาคารประกอบด้วยอะไรบ้าง
ระบบการจัดการอาคารประกอบด้วยซอฟต์แวร์และชุดของฮาร์ดแวร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ เครื่องมือควบคุมห้อง เครื่องมือควบคุมห้องในโรงงาน เซ็นเซอร์ และหน้าจอ HMI EcoStruxure Building Operation ซึ่งเป็นระบบการจัดการอาคารระดับพรีเมียร์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อแถวหน้าของอุตสาหกรรมอย่าง SpaceLogic
2. วัตถุประสงค์ของระบบจัดการอาคาร
ระบบการจัดการอาคารใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของอาคารในที่เดียว ประกอบด้วย HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศ) แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย ยังทำให้ผู้จัดการและเจ้าของอาคารเข้าใจและดำเนินงานได้ง่ายขึ้น
3. ระบบจัดการอาคารอัจฉริยะคืออะไร
ระบบจัดการอาคารอัจฉริยะคือแพลตฟอร์มสําหรับการรวมอาคาร ธุรกิจ อุปกรณ์ IoT และระบบเฉพาะทางสําหรับแต่ละส่วน เช่น การตรวจสอบคุณภาพอากาศสําหรับโรงพยาบาลหรือระบบจองห้องสําหรับโรงแรม วัตถุประสงค์สูงสุดของ BMS คือการนำค่าจากข้อมูลนั้นมาใช้ในการดําเนินงานและทำให้ระบบอาคารปลอดภัย เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสวัสดิภาพของผู้อยู่อาศัย ระบบรุ่นใหม่มีขอบเขตกว้างขวางและความสามารถในการทํางานมากกว่าระบบ BMS แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังใช้งานง่าย กำหนดค่า ขยายขนาด และอัปเดตได้ง่าย BMS รุ่นใหม่ครอบคลุมตั้งแต่เซ็นเซอร์อุปกรณ์ไปจนถึงตัวควบคุมอาคาร (เช่น เอดจ์) ไปยังคลาวด์ด้วยแอปและบริการ เข้าถึงได้จากทุกที่ ระบบรุ่นใหม่ช่วยให้สามารถจัดทํารายงานความรู้ การวิเคราะห์/AI การบํารุงรักษาเชิงคาดการณ์ และการวินิจฉัยด้วยตนเอง