Que vous démarriez une nouvelle installation ou que vous cherchiez à optimiser le rendement des actifs existants, la virtualisation des serveurs est une nouvelle option digne d'intérêt.
Bénéficiez d'une réelle agilité opérationnelle et respectez votre calendrier de production tout au long du cycle de vie de vos systèmes grâce à la technologie de virtualisation DCS EcoStruxure™ Foxboro.
Dès le début, la possibilité d'héberger plusieurs machines virtuelles sur un unique processeur de contrôle permet de diminuer considérablement les risques liés aux cycles de livraison du projet.
La virtualisation dissocie les ressources matérielles de la conception du système et les emplacements géographiques des équipes d'ingénieurs. Les modifications de dernière minute deviennent beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. La technologie de virtualisation signifie également que les logiciels et les systèmes d'exploitation n'ont pas besoin d'être liés à un matériel spécifique. À mesure que votre système évolue, les interventions de maintenance et de dépannage peuvent être rapidement prises en charge par les experts de Schneider Electric dans l'environnement virtuel.
Caractéristiques
Serveur de virtualisation hôte équipé d'un puissant processeur haut de gamme, jusqu'à 96 Go de mémoire, jusqu'à huit baies redondantes internes de disques indépendants (RAID) avec disques et alimentations redondantes remplaçables à chaud
Possibilité d'héberger plusieurs machines virtuelles exécutant le système d'exploitation Microsoft Windows Server® 2008 R2 Standard
Prise en charge de la technologie de l'hyperviseur grâce au Gestionnaire Microsoft® Hyper-V™
Processeurs multi cœurs
Options de sauvegarde et de récupération
Capture instantanée des machines virtuelles via accès au Bureau à distance
Améliorations de la sécurité fournies par McAfee® VirusScan avec AntiSpyware Enterprise
Clients légers pour double ou quadruple affichage sur moniteurs HP®
Avantages
Efficacité améliorée tout au long du processus d'ingénierie du cycle de vie
Coûts d'investissement et d'exploitation réduits
Efficacité et disponibilité optimales des sites de production
Minimisation des risques liés à une infrastructure physique vieillissante
Encombrement réduit des équipements
Coûts énergétiques réduits
Support technique et mises à niveau avec un impact minimal sur les activités opérationnelles
Optimisation de la disponibilité des systèmes
Réduction des efforts de maintenance et d'ingénierie
Applications
Traitement des hydrocarbures
Produits chimiques et produits chimiques spécialisés