Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Modules d'E/S à sécurité intrinsèque

EcoStruxure™ Foxboro DCS


Le sous-système d'E/S à sécurité intrinsèque de Schneider Electric assure l'intégration entre les systèmes modulaires d'entrées/sorties (E/S) à sécurité intrinsèque Pepperl et Fuchs et EcoStruxure™ Foxboro DCS.

Assistance ventes
a computer monitor

Présentation

Grâce à leurs barrières intégrées et à leurs connexions sur le terrain, ces modules intégrés constituent la solution la plus économique, la moins encombrante et la plus facile à entretenir pour l'installation de modules d'E/S dans des zones dangereuses. Leur intégration étroite offre une interface transparente à partir de laquelle vous pouvez configurer et maintenir la sécurité intrinsèque à l'aide des outils Foxboro standard.

Caractéristiques

  • Sécurité intrinsèque : homologation pour les environnements zone 2, div. 2 ou zone 22 (type LB) ou les environnements zone 1 ou zone 21 (type FB)
  • Remplaçable à chaud sans permis pour travaux à chaud nécessaire
  • Redondance intégrée pour les modules de communication, les alimentations et les interfaces de bus
  • Diagnostics complets des systèmes et communications HART® pour améliorer encore les performances et la disponibilité

Avantages

  • Maintenance plus facile et plus sûre
  • Efficacité accrue de l'ingénierie
  • Coûts des systèmes réduits
  • Meilleure disponibilité
  • Connectivité flexible avec les équipements de terrain compatibles HART de fournisseurs tiers

Applications

Texte alternatif par défaut

Modules d'E/S standard

Texte alternatif par défaut

Modules d'E/S compacts

Texte alternatif par défaut

Modules d'E/S universels

Texte alternatif par défaut

Coffrets

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !