Chat
Présentation
La solution Foxboro Intelligent Marshalling primée réduit le coût total de possession. La nature universelle et configurable par logiciel de la solution offre des options flexibles pour vos besoins dans le domaine de l'IIoT.
Les modules d'E/S universelles Intelligent Marshalling offrent la flexibilité nécessaire pour modifier votre approche de la mise en œuvre et de la conception des systèmes. Il n'est pas nécessaire de déterminer le type d'E/S ou la charge spécifique : installez dès maintenant et configurez lorsque vous êtes prêt. Cela permet d'éliminer les coûts et les délais d'exécution si un changement de conception s'impose par la suite.
Conjointement à d'autres éléments, Foxboro Intelligent Marshalling vise à réduire considérablement votre coût total de possession. Vous constatez des économies à chaque étape, de la mise en œuvre du projet jusqu'aux coûts totaux des systèmes
Caractéristiques
- Configurations redondantes pour une disponibilité optimale des ressources
- Aucun équipement supplémentaire requis, configurable à 100 % via le logiciel
- Le module universel FBM 247 gère une grande variété de types de signaux : analogiques, numériques, entrées et sorties HART®
- Les canaux individuels sont configurables via un logiciel par point
- Une partie importante du travail de triage est éliminée
Avantages
- Réductions majeures au niveau des coûts globaux du projet
- Diminution des risques pour planifier l'intégrité
- Réduction de l'encombrement des composants
- Réduction des coûts liés aux équipements
- Réduction des coûts liés à la main-d'œuvre sur site
- Réduction des coûts liés à la maintenance sur site
- Diminution de la documentation
- Réduction du stock et des pièces de rechange nécessaires
- Gain d'options flexibles pour les mises à niveau et les développements futurs
Applications
- Énergies et produits chimiques
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Production d'énergie
- Traitement des hydrocarbures
- Produits pharmaceutiques et biotechnologies
- Métallurgie, minéralurgie et exploitation minière
- Gestion de l'eau et des eaux usées
- Industrie pharmaceutique
![](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/215323/900/OKP0014348-1360x775.jpg)