Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Solution

EcoStruxure Building Advisor Simplifiez la maintenance de vos bâtiments. EcoStruxure Building Advisor fournit des informations clés sur les opérations de votre bâtiment en surveillant constamment les systèmes et en identifiant les défauts pour remédier de manière proactive aux inefficacités des bâtiments. > En savoir plus
EcoStruxure Workplace Advisor Optimisez vos bureaux et responsabilisez vos employés avec cette suite de services numériques flexibles et cette application mobile qui permet de créer des bureaux intelligents. Rationalisez l'utilisation de l'espace, améliorez le confort et l'expérience des employés, améliorez la productivité et réduisez les coûts de service des installations. > Découvrez des solutions pour des bureaux intelligents

EcoStruxure Building Advisor

Découvrez en quoi EcoStruxure Building Advisor a un impact réel sur les coûts d'exploitation, le confort des occupants et la valeur des actifs tout au long du cycle de vie d'un bâtiment.

Solution

Plate-forme d'innovation ouverte pour les bâtiments, EcoStruxure™ Building Operation facilite en toute sécurité l'échange de données entre Schneider Electric et des systèmes tiers de gestion de l'énergie, de l'éclairage, des systèmes HVAC, de la sécurité incendie, de la sécurité et de l'espace de travail pour créer des bâtiments intelligents tournés vers l'avenir.
Surveillez, gérez et contrôlez les systèmes de bâtiments de manière pratique, à tout moment et en tout lieu sur n'importe quel appareil mobile.

Avantages

Ce logiciel compatible IP s'adresse à l'ensemble de l'écosystème de bâtiments grâce à une intégration facile des équipements, aux autres systèmes destinés aux bâtiments et aux services Cloud, offrant ainsi les performances et le débit de données nécessaires pour les petits bâtiments aussi bien que pour les grandes entreprises multisites complexes.
EcoStruxure Building Operation et ses outils de visualisation nouvelle génération permettent aux clients d'améliorer la gestion et d'optimiser les actifs de leurs bâtiments grâce à une meilleure visibilité, une plus haute efficacité technique, un renforcement de la cybersécurité et des certifications de conformité. • Jusqu'à 30 % d'augmentation de l'efficacité de l'ingénierie • Mise en service jusqu'à 20 % plus rapide • Évolutivité 10x pour prendre en charge les grandes entreprises multisites

EcoStruxure Building Operation

Obtenez dès aujourd'hui plus d'informations sur EcoStruxure Building Operation.
En savoir plus

Solution

• Compatible sur IP au niveau des salles, pour faciliter l'ajout de capteurs et d'appareils sans nécessiter de nouveau réseau • Facile à développer, du contrôle CVC à l'éclairage et aux stores - et donne aux occupants le contrôle ! • S'adapte facilement aux demandes de modification de la disposition émanant des locataires sans devoir remplacer le système de gestion des bâtiments
• Ajoute des services à valeur ajoutée basés sur l'IdO, tels que la détection et le diagnostic automatisés des pannes, l'analyse de l'espace et la navigation à l'aide de votre infrastructure existante • Offre une expérience réseau plus rapide, plus flexible et plus sûre aux occupants des bâtiments, grâce à une plateforme d'infrastructure IP • Permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent grâce à une meilleure efficacité opérationnelle et énergétique

Application EcoStruxure Building Engage Comfort

Augmentez la satisfaction et la productivité des occupants en leur donnant à chacun la possibilité de personnaliser son environnement de travail à partir de son propre smartphone.
Application Engage Comfort : • Permet de contrôler individuellement le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, l'éclairage et les stores pour répondre à des préférences personnelles en matière de confort • S'intègre facilement aux appareils mobiles iOS et Android • Peut prendre en charge de futurs services connectés et d'autres fonctions utiles pour l'utilisateur, telles que l'orientation et la navigation

Capteurs SmartX Living Space

Obtenir des conditions de salle parfaites en fonction des préférences individuelles n'a jamais été aussi facile et tentant. Grâce à une unité unique, les capteurs SmartX Living Space offrent un contrôle du système de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi qu'un contrôle tactile pratique pour la lumière et les stores.
Les boîtiers de nos nouveaux capteurs Optimum SmartX sont élégants et dotés d'un écran tactile en verre et d'un cadre extérieur lisse au verni noir, blanc satiné et blanc mat pour améliorer l'esthétique de chaque pièce.

Application mobile eCommission SmartX Controller

Les installateurs système peuvent fonctionner plus rapidement et minimiser les interruptions des opérations quotidiennes. Cette application pratique réduit le temps de mise en service RP-C et offre une flexibilité d'exécution des projets en fonction de vos besoins et de vos horaires. Les installations peuvent même commencer avant la mise en place de l'infrastructure réseau !
En outre, l'application mobile eCommission SmartX génère des rapports, réalise des audits des installations et consigne les résultats des tests. Ainsi, votre équipe technique est toujours au courant de l'état du système de votre bâtiment.

Solution

EcoStruxure Energy Expert assure la gestion des systèmes électriques pour les entreprises utilisant spécifiquement des applications de réseau électrique non critiques afin de mieux surveiller, gérer et optimiser leurs bâtiments à partir d'une interface système unique.
L'expertise de Schneider Electric dans la gestion de l'alimentation électrique contribue à garantir l'intégrité des réseaux électriques, à améliorer la sensibilisation à la qualité de l'alimentation et à améliorer la responsabilisation en matière d'utilisation.

EcoStruxure Energy Expert

Améliorez votre consommation d'énergie et votre responsabilité, tout en garantissant la disponibilité et la qualité de l'alimentation électrique. Améliorez les performances de votre bâtiment tout au long de son cycle de vie.
Télécharger la brochure
Business people looking at energy efficiency plans, field service

Solution

Offrant un contrôle d'accès et une détection des intrusions, EcoStruxure Security Expert permet de visualiser et de contrôler l'ensemble de l'entreprise du bâtiment.

> En savoir plus
Les occupants du bâtiment sont en sécurité, les actifs sont protégés et les informations sont disponibles tout en réduisant les risques et en optimisant l'efficacité.

Votre première défense pour sécuriser vos bâtiments

Protégez les occupants et équipements de vos bâtiments grâce à une solution intégrée de contrôle d'accès physique et de détection des intrusions qui unifie l'infrastructure de sécurité et les systèmes de gestion de vos bâtiments.
En savoir plus

Contrôleurs IP SmartX

Étendez la portée de la plateforme d'innovation ouverte d'EcoStruxure Building avec un système IP de bout en bout pour une évolutivité transparente et des topologies flexibles. Permettre la transmission de données à partir d'équipements connectés, fournir une sécurité intégrée et améliorer la capacité à diagnostiquer et résoudre les problèmes plus rapidement. En savoir plus sur les contrôleurs IP SmartX
Les contrôleurs IP SmartX sont entièrement configurables et rapides à configurer sans interruption à l'aide d'une application mobile. Les capteurs SmartX Living Space complémentaires communiquent en toute transparence avec les contrôleurs pour des solutions pratiques de détection de température, d'humidité, de CO₂ et de mouvement dans un seul et même boîtier.

Actassi

Solutions de câblage structuré
Bénéficiez d'une installation simple et d'un déploiement d'ingénierie simple grâce à notre source unique pour vos systèmes de gestion des bâtiments (BMS) et vos besoins de câblage réseau. Nos solutions d'infrastructure de réseau physique offrent une évolutivité simple, fiable et de bout en bout qui permet l'efficacité informatique.
Découvrez Actassi
Texte alternatif par défaut
 

EcoStruxure™ Building Operation

Texte alternatif par défaut

EcoStruxure™ Building Advisor

 

Réseaux de communication

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !