Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

AirSeT

Mittelspannungsschaltanlage mit reiner Luft
Die preisgekrönte AirSeT-Mittelspannungsschaltanlage (MV) zeigt, wie wir Fortschritt und Nachhaltigkeit verbinden. Das umweltbewusste Design nutzt reine Luft- und Vakuum-MV-Technologie, um das stärkste Treibhausgas SF6 aus MV-Anlagen (SF6-frei) in Netzen und Gebäuden zu eliminieren. Für luftisolierte (AIS) und gasisolierte Schaltanlagen (GIS) bietet AirSeT eine hohe Leistung und verbesserte Betriebssicherheit, wobei alle Vorteile der bisherigen Technologie beibehalten und um fortschrittliche digitale Funktionen zur Optimierung von Betrieb und Wartung ergänzt werden.
 

Produktdetails anzeigen

 

SM AirSeT™

 

RM AirSeT™

 

GM AirSeT™

 

GM AirSeT™ Performance

Okken und BlokSeT

Niederspannungsschaltanlagen
Okken und BlokSeT bieten branchenführende Leistung und fortschrittliche intelligente Lösungen für die Energieverteilung und Motorsteuerung und sorgen für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Produktivität – selbst bei den schwierigsten Herausforderungen für bis zu 7300 A.
 

Produktdetails anzeigen

 

Okken

PrismaSeT Active

Niederspannungsschaltanlagen
PrismaSeT Active ist intelligenter als je zuvor. Erweitern Sie Ihre gewerblichen und industriellen Niederspannungsschaltanlagen mit der IEC-konformen Prisma-Reihe für bis zu 4.000 A.
 

Produktdetails anzeigen

Canalis

Schienenverteiler-Systeme
Canalis ist ein durchgängiges, umfassendes System von Schienenverteilern für die Beleuchtung und Stromverteilung in allen Arten von Gebäuden. Als integraler Bestandteil unseres Angebots garantiert und erhöht es die Sicherheit von Menschen und Anlagen und bietet Betriebskontinuität, Aufrüstbarkeit und einfache Montage.
 

Produktdetails anzeigen

 

Canalis KBA

Schienenverteiler für Beleuchtungsanlagen

 

Canalis KBB

Schienenverteiler für Beleuchtungsanlagen mit bis zu 2 Netzen

 

Canalis KN

Schienenverteiler für kleine Leistungen

 

Canalis KS

Schienenverteiler für mittlere Leistungen

 

Canalis KT

Schienenverteiler kompakt für große Leistungen bis 5.000 A

MCSet Active und PremSet

Aktive Schaltanlage
Die Mittelspannungsschaltanlagen der SeT-Serie sind bekannt für ihre Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, die jetzt mit der neuesten IoT-Konnektivität kombiniert werden. EcoStruxure™-Servicepläne sind für Branchen und Unternehmen konzipiert, die nie stillstehen. Gerätezustand und Produktinformationen sind rund um die Uhr mit EcoStruxure™ Serviceplänen verbunden, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und jederzeit und überall arbeiten zu können.
 

Produktdetails anzeigen

 

MCset 1-2-3

 

PremSet Geschirmte feststoffisolierte Schaltanlage

 

EcoStruxure Service Plan Electrical Asset Management

Smart Panels: Begrüßen Sie die Zukunft der Stromverteilung

Ihre Schaltanlage – Ihr Partner Durch die Verbindung modernster Hardware mit innovativer Software können Sie mit Smart Panels, einer EcoStruxure Power-Lösung, proaktiv Überlasten und Ineffizienzen präzise bestimmen, fundierte Entscheidungen treffen, die die betriebliche Effizienz verbessern, und schließlich aufhören, vagen Alarmen nachzujagen.
E-Broschüre herunterladen Öffnet in neuem Fenster.

Wir unterstützen Sie!

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.

Angebot erhalten

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Help Center

Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.